LE SPÉCIALISTE MONDIAL DES INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES ET NUMÉRIQUES DU BÂTIMENT

CACHE-BORNES EN PLASTIQUE
ET EN MÉTAL

Petits boîtiers industriels à haut degré de protection pour le placement de bornes sur rails ou d'autres appareils électriques. En exécution plastique, métallique ou inox ...

COFFRETS MURAUX
MÉTALLIQUES ATLANTIC

Coffrets muraux métalliques adaptés aux applications tertiaires et industrielles.

Caractéristiques :
● IP 66 et IK 10
● Revêtement polyester texturé (épaisseur 60 μ)

COFFRETS MURAUX INOX
ATLANTIC

Coffrets muraux en acier inoxydable, adaptés aux environnements les plus exigeants tels
que les industries agroalimentaires et de traitement de l'eau, pharmaceutiques et chimiques.

Caractéristiques :
● IP 66 et IK 10

COFFRETS MURAUX INOX HD
ATLANTIC

Les coffrets muraux en acier inoxydable “HD“ (Hygienic Design) sont spécifiquement adaptés
aux environnements les plus exigeants tels que l'industrie agroalimentaire.

COFFRETS MURAUX
POLYESTER MARINA

Coffrets muraux polyester renforcés à la fibre de verre pour installations extérieures.

Caractéristiques :
● IP 66 et IK 10
● Classe II
● Particulièrement adaptés aux ambiances corrosives et aux agents climatiques
● Polyester chargé fibre de verre

COFFRETS DE SOL
MÉTALLIQUES ALTIS

Coffrets de sol métalliques pour installations industrielles, monobloc ou exécution à assembler.

Caractéristiques :
● IP 55 et IK 10
● Nema 12
● Revêtement polyester texturé (épaisseur 80 μm)
● Excellente tenue à la corrosion et aux agents chimiques

XL³ 400 - ARMOIRES DE
DISTRIBUTION

Les coffrets et armoires XL³ 400, en plastique ou en métal, à équiper, assurent une
distribution d'énergie jusqu'à 400 A. Avec des hauteurs de 600 à 1 900 mm et une capacité
de 24 modules par rangée. Ils peuvent être équipés d'une gaine à câbles

XL³ S 630 - FAIBLE
ENCOMBREMENT GRÂCE À LA
FAIBLE PROFONDEUR

Les coffrets et armoires prémontés en métal XL³ S 630 peuvent être équipés d'appareils de puissance jusqu'à 630 A. Disponibles dans les largeurs de 16, 24 ou 36 modules et hauteurs de 800 à 2300 mm. La profondeur de ces armoires n'est que de 24,9 cm.

XL³ 800 - ARMOIRE DE
DISTRIBUTION

Coffrets de mur et de sol en métal XL³ 800 pouvant recevoir jusqu'à 800 A et disponibles en 2 largeurs (24 ou 36 modules) et avec des hauteurs de 1050 à 1950 mm...

XL³ S 4000 - ARMOIRE DE
DISTRIBUTION

Les coffrets de sol prémontés en métal XL³ S 4000 offrent une solution de distribution standard jusqu'à 4 000 A.

XL³ 4000 - ARMOIRE DE
DISTRIBUTION

Les armoires métalliques à assembler XL³ 4000 offrent une solution de distribution haut de
gamme jusqu'à 4 000 A et satisfont aux critères les plus exigeants (formes de séparation 4b,
taux de service IS333).

XL³ 6300 - ARMOIRE DE
DISTRIBUTION

Les armoires métalliques à assembler XL³ 6300 constituent le sommet de la série des coffrets
XL³ et offrent la possibilité de placer des disjoncteurs ouverts jusqu'à 6 300 A.