LE SPÉCIALISTE MONDIAL DES INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES ET NUMÉRIQUES DU BÂTIMENT

Eliot : une nouvelle ère pour le bâtiment

Depuis 2015 déjà, Legrand a lancé son programme Eliot dédié à l’Internet des objets et qui concerne ce que l’on appelle les « objets connectés ». Ce programme a pour but d’accélérer le développement et l’efficacité de l’offre connectée afin de faciliter le quotidien des utilisateurs en leur apportant les meilleurs bénéfices produits possibles. Il s’agit de solutions dites « intelligentes ». Nos produits connectés déjà disponibles :

Interphonie : Classe 300 X

Ce poste intérieur vidéo communique avec votre smartphone à l’aide d’une simple connexion Wi-Fi. Vous pouvez ainsi garder un œil chez vous et gérer vos appels à distance, même en votre absence.

JE DECOUVRE

Classe300X

MyHOME_Up

L’évolution de la domotique vers plus de simplicité. A l’aide d’une seule et même appli, vous contrôlez toutes les fonctions domotiques de la maison. Simple à installer et simple à utiliser, cette solution ne nécessite ni logiciel ni configuration.

HOMETOUCH : Gestion de la maison et PORTIER VIDÉO CONNECTÉ

Gérez toutes les fonctions domotiques de votre habitation à partir d’un seul et même poste, et répondez aux appels de votre interphone vidéo depuis n’importe quel endroit.

Gestion du chauffage et de la climatisation : thermostat Smarther

Ce thermostat communique avec votre smartphone. Cela permet la gestion et le contrôle à distance de la thermorégulation et de la programmation, permettant ainsi l’ajustement à tout moment selon l’activité de la maison.

Diffusion sonore Nuvo

Ce système de diffusion sonore vous permet de diffuser de la musique dans chacune des pièces de la maison. Vous pouvez piloter le système où que vous soyez depuis votre tablette ou votre smartphone (lancer ou stopper la musique, sélectionner les titres à écouter, sélectionner la ou les pièces dans lesquelles diffuser la musique…), tout en bénéficiant d’une qualité de son optimale.

STOP & GO CONNECTED :
CONTRÔLE COMPLET DE VOTRE SYSTÈME

Pour être alerté et piloter vos circuits électriques en local ou à distance.
Évitez les pertes financières dues à une panne de courant. Avec le STOP & GO CONNECTED, vous disposez d’un système d’alerte en temps réel avec lequel vous pouvez redémarrer l’alimentation à distance.