LE SPÉCIALISTE MONDIAL DES INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES ET NUMÉRIQUES DU BÂTIMENT

caméra extérieure intelligente

La seule Caméra Extérieure Intelligente qui distingue les personnes, les animaux et les voitures et donne accès à toutes les fonctionnalités sans aucun frais d'abonnement.

Avec un éclairage intelligent la caméra peut être activée manuellement à partir de l'application ou programmée pour s'allumer en cas de détection d'une personne, d'une voiture ou d'un animal.
Il dissuade les visiteurs indésirables de s’introduire dans la propriété de vos clients et aide à éclairer le chemin la nuit.

CONTRÔLE À DISTANCE DU DOMICILE, PARTOUT ET À TOUT MOMENT

L’accès à la vidéo en direct depuis l’application permet à votre client de visionner ce qui
se passe hors de chez lui, où qu’il soit et depuis n’importe quel appareil, 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7. Il peut faire défiler les séquences déjà enregistrées et télécharger les
vidéos sélectionnées.

DÉTECTE LA PRÉSENCE DE PERSONNES, VÉHICULES ET ANIMAUX

La Caméra Extérieure Intelligente détecte les personnes, véhicules et animaux. La caméra
prévient vos clients en temps réel si quelqu’un rôde autour de leur maison, si un véhicule
franchit le portail ou si un animal passe dans le jardin.

ENREGISTREMENT ET STOCKAGE GRATUIT DES VIDÉOS

Le stockage des vidéos sur la carte microSD incluse est gratuit et sécurisé. En option, vos
clients peuvent aussi les sauvegarder sur leur compte Dropbox ou sur leur serveur FTP.

PRÉVIENT LES ÉVENTUELS DÉGÂTS ET EFFRACTIONS SUR LA PROPRIÉTÉ, JOUR ET NUIT

La nuit, vos clients peuvent choisir d’allumer le projecteur ou de surveiller discrètement leur propriété grâce à la puissante vision infrarouge de la Caméra Extérieure Intelligente. L’éclairage intelligent de la caméra peut être activé manuellement à partir de l'application ou programmé pour s'allumer en cas de détection d'une personne, d'une voiture ou d'un animal. Il dissuade les visiteurs indésirables de s’introduire dans la propriété et aide à trouver le chemin la nuit.

INSTALLATION et FONCTIONNEMENT

La Caméra Extérieure Intelligente se connecte à Internet en Wi-Fi et s’installe facilement comme un luminaire extérieur existant en 220-240V.

Votre client peut gérer toutes ses caméras de surveillance extérieures et intérieures par le biais de la même application : Netatmo Security. Il lui suffit de passer d’une caméra à une autre dans l’application pour découvrir les événements de la journée.

COMPATIBLE AVEC LES PORTIERS CLASSE 100X, 300X ET HOMETOUCH DE BTICINO

En plus de contrôler votre maison à distance avec les postes intérieurs connectés de Bticino, vous gardez un œil sur ce qu’il se passe chez vous avec la Caméra depuis l’application dédiée Door Entry. L’association des caméras avec l'interphone connecté est très simple. Aucun câblage ou accessoire supplémentaire n’est nécessaire.

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE DE PORTIERS VIDÉOS CONNECTÉS

http://ekatalog.legrand.ch/fr_CH/portier-video-connecte/n/92881

SUR TOUS VOS APPAREILS

La maison reste toujours à portée de main grâce à la vidéo en direct depuis l’application, où que votre client se trouve et depuis n’importe quel appareil. Faites défiler les séquences enregistrées, téléchargez vos vidéos, et découvrez même la journée en accéléré. Rapide à regarder et amusant à partager.
Compatible avec les assistants vocaux Apple HomeKit, Alexa d’Amazon et Google Assistant.

ENCORE PLUS DE SÉCURITÉ

Couplez la Caméra Extérieure Intelligente avec la Caméra Intérieure Intelligente pour dissuader les intrus.

application

Découvrez et téléchargez les App sans plus attendre  :

IL VOUS SUFFIT DE PARLER OU D’ÉCRIRE UN MESSAGE

Votre assistant vocal vous aide au quotidien.
Dites simplement « Allume la lumière du jardin ».
Contrôler votre chauffage n’a jamais été aussi simple.