LE SPÉCIALISTE MONDIAL DES INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES ET NUMÉRIQUES DU BÂTIMENT

caméra INTÉRIEURE
INTELLIGENTe

Protégez l’intérieur de la maison avec la seule Caméra Intérieure Intelligente qui reconnaît les visages et vous donne accès à toutes les fonctionnalités sans aucun frais d'abonnement. Facile à utiliser, la caméra vous alerte directement sur le smartphone en cas d’intrusion.

CONTRÔLE À DISTANCE DU DOMICILE, PARTOUT ET À TOUT MOMENT

Vous pouvez regarder les images en direct dans l’application, depuis n’importe quel appareil.
Faites défiler les séquences antérieures et téléchargez vos vidéos favorites.

ALERTE DIRECTEMENT SUR LE SMARTPHONE EN CAS D’INTRUSION

Vous recevez une notification sur votre smartphone si une intrusion est détectée. Vérifiez si vos enfants sont bien rentrés de l’école grâce à la technologie de reconnaissance faciale. La Caméra vous envoie une photo du visage de la personne et une vidéo à l’appui.

Elle détecte aussi les animaux de compagnie ! Informez-vous en temps réel lorsque votre animal passe devant la caméra. Désactivez les alertes pour ne pas être averti de ses allées et venues.

Personnalisez les notifications qui vous intéressent.

VIE PRIVÉE : VOUS POUVEZ CHOISIR DE NE PAS FILMER VOS PROCHES

La caméra protège la maison et la vie privée des membres de la famille. Grâce à l’option de désactivation de l’enregistrement vidéo et des notifications des visages familiers, vos proches peuvent se détendre dans l’intimité de votre domicile. Sélectionnez simplement les profils à ne pas enregistrer.

ENREGISTREMENT ET STOCKAGE GRATUIT DES VIDÉOS

Le stockage des vidéos sur la carte microSD incluse est gratuit et sécurisé. En option, vous pouvez les sauvegarder sur votre compte Dropbox ou sur votre serveur FTP.

COMMENT FONCTIONNE-T-ELLE ?

La Caméra Intérieure Intelligente se connecte à Internet en Wi-Fi et peut être facilement installée.
Téléchargez simplement l'application Netatmo Security et saisissez le mot de passe Wi-Fi du client. Aucune compétence informatique n'est nécessaire.

COMPATIBLE AVEC LE PORTIER CLASSE 100X, 300X et Hometouch de Bticino

En plus de contrôler votre maison à distance avec les postes intérieurs connectés de Bticino, vous gardez un œil sur ce qu’il se passe chez vous avec la Caméra depuis l’application dédiée Door Entry. L’association des caméras avec l'interphone connecté est très simple. Aucun câblage ou accessoire supplémentaire n’est nécessaire.

découvrez notre offre de portiers vidéos connectés

http://ekatalog.legrand.ch/fr_CH/portier-video-connecte/n/92881

SUR TOUS VOS APPAREILS

Votre maison reste à portée de main grâce à la vidéo en direct depuis l’application, où que vous soyez et depuis n’importe quel appareil. Faites défiler les séquences enregistrées, téléchargez vos vidéos, et découvrez même la journée en accéléré. Rapide à regarder et amusant à partager.

UN SYSTEME DE SéCURITé INTELLIGENT

Couplez la Caméra Extérieure Intelligente avec la Caméra Intérieure Intelligente pour dissuader les intrus.
Votre client peut gérer toutes ses caméras de surveillance extérieures et intérieures par le biais de la même application : Netatmo Security. Il lui suffit de passer d’une caméra à une autre dans l’application pour découvrir les événements de la journée. Proposez à vos clients une solution de sécurité complète avec la Sirène Intérieure et les Détecteurs d’Ouverture Intelligents pour Portes et Fenêtres.

application

Découvrez et téléchargez les App sans plus attendre  :

IL VOUS SUFFIT DE PARLER
OU D’ÉCRIRE UN MESSAGE

Votre assistant vocal vous aide au quotidien.
Dites simplement « Connecte moi à la caméra intérieure ».
Assurer la sécurité de votre maison connectée n’a jamais été aussi simple.