LE SPÉCIALISTE MONDIAL DES INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES ET NUMÉRIQUES DU BÂTIMENT

Afin de répondre à tous les besoins et protéger les installations de la façon la plus optimale, les onduleurs monophasés Legrand se divisent en 3 grandes familles :

Domestique et soho
(gammes Nicky et Nicky S)

De petites dimensions, ils sont faciles à installer et à configurer. Dotés d’un régulateur de tension électronique, d’une LED de signalisation et d’une protection téléphonique, ils assurent une protection totale et fiable de l’installation. Ils offrent un excellent rapport qualité/prix et la garantie d’un investissement durable.

Conventionnels
(gammes Keor et Daker + )

Onduleurs On-line double conversion dotés de microprocesseurs DSP pour un contrôle précis et constant de toutes les mesures et du circuit de correction du facteur de puissance (PFC). Technologie sans transformateur pour une haute qualité de l’énergie en sortie avec des rendements jusqu’à 93 %. Il répondent parfaitement à des besoins professionnels avec des puissances pouvant aller jusqu’à 10 kVA.

Modulaires
(gammes Megaline)

Les onduleurs modulaires permettent de dimensionner précisément l’alimentation selon les besoins, sans exclure les évolutions futures. Ils sont composés de modules “standard” qui peuvent être ajoutés à des configurations existantes pour augmenter la puissance ou l’autonomie. Ils garantissent le meilleur niveau de redondance possible grâce au système modulaire innovant.