LE SPÉCIALISTE MONDIAL DES INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES ET NUMÉRIQUES DU BÂTIMENT

CANALISATIONS PRéFABRIQUéES : SOLUTIONS POUR LA DISTRIBUTION D’ÉNERGIE

Zucchini : systèmes de canalisations électriques,
de 25 à 6300 A

Le système de canalisations Zucchini constitue une solution moderne, flexible et sûre pour transporter et distribuer l'énergie. Ce concept se compose de conducteurs en cuivre ou aluminium pourvus d'un boîtier en tôle. La canalisation peut être utilisée notamment dans les centres commerciaux, les espaces publics, les bureaux, les hôpitaux, les centres de données, l'industrie légère et lourde. Les systèmes de canalisations Zucchini se répartissent en trois segments : low power, medium power et high power et sont pourvus d'une commande spécifique d'éclairage comme le Dali ou KNX. Nous avons déjà réalisé de nombreux projets avec succès à travers le monde avec cette solution durable.
Toutes les canalisations Zucchini sont testées par des laboratoires d'essais indépendants et accrédités selon la norme EN 60439. La production est réalisée selon le système de gestion de la qualité ISO9001.

E-kATALOG

Mehr erfahren

E-kATALOG

Mehr erfahren

High power SCP de 630 à 6300 A

E-kATALOG

Mehr erfahren

Medium power MR / MS
de 63 à 1000 A

E-kATALOG

Mehr erfahren

Low power LBplus Data
de 25 à 63 A

E-kATALOG

Mehr erfahren

High power SCP de 630 à 6300 A

Les canalisations électriques préfabriquées SCP sur mesure

E-kATALOG

Mehr erfahren

Les solutions sur mesure vous permettent de bénéficier de réponses produits et de services adaptés à vos requêtes les plus spécifiques.
                                                                                        
Canalisations compactes protégées avec ou sans fenêtre de dérivation

  • 1 ou 2 jeux de barres en cuivre ou aluminium
  • IP 55
  • Tôle d'aciaer galvanisée : Ep. 1,5 mm
  • Excellente tenue mécanique et bonne évacuation de la chaleur
  • Résistance au feu EI 120
  • Structure fermée complètement, garantissant une sécurité totale contre les contacts directs
  • Faible encombrement pour optimiser le cheminement et utiliser au mieux l'espace disponible.

E-kATALOG

Mehr erfahren

Liaisons SCP/XL³ : une parfaite compatibilité                                                                                   

  • Structure rigide renforcée pour la distribution d'énergie et de force motrice dans les locaux industriels
  • Les arrivées SCP permettent la liaison entre la canalisation préfabriquée et le TGBT par épanouïssement des conducteurs 3P+N en aluminium avec traitement galvanique de 5 couches sur toute la surface
  • Courant nominal de 630 à 4000 A
  • Conforme aux normes IEC EN 60439-1 et 2.

E-kATALOG

Mehr erfahren

Medium power MR/ MS de 63 à 1000 A

Les canalisations de moyenne puissance

E-kATALOG

Mehr erfahren

Permettent la distribution d'énergie dans les locaux tertiaires par colonnes montantes et la création de réseaux force motrice dans les locaux industriels.

E-kATALOG

Mehr erfahren

Les coudes flexibles

E-kATALOG

Mehr erfahren

Permet la diminution du nombre de références : un coude flexible sert à la fois de coude vertical ou horizontal, à l'alimentation des circuits d'éclairage et à la distribution d'énergie dans les locaux industriels.

  • Acceptent une intensité de 63 A à 160 A
  • IP 52 / IP 55 avec obturateurs et fermetures suivant IEC 60 529
  • Enveloppe en acier galvanisé à chaud

 

 

E-kATALOG

Mehr erfahren

Les canalisations MS de 63 à 160 A

Pour l’alimentation de lignes d’éclairage et la distribution d’énergie dans les ateliers, grandes surfaces, laboratoires, etc.

  • Conducteurs en aluminium ou cuivre
  • Conformes aux normes EN 60439-1 et 2
  • IP 40 ou IP 55 avec protections inamovibles des prises et accouplements de dérivation

 

Montage des jeux de barres MS

  • Éléments droits dotés de prises de dérivation à intervalle de 1 m des deux côtés
  • Coffrets d’alimentation IP 55 dotés de serre-câbles et de bornes de raccordement pour conducteurs jusqu’à 35 mm²
  • Boîtes de dérivation vides jusqu’à 32 A
  • Boîtes de dérivation avec fonction de sectionnement
  • Éléments d’angle horizontaux et verticaux
  • Étriers de fixation

E-kATALOG

Mehr erfahren

Les canalisations MR de 160 à 1000 A

E-kATALOG

Mehr erfahren

Pour la réalisation de la distribution et de colonnes montantes dans des locaux tertiaires et la fourniture d’énergie dans un environnement industriel.

  • Conducteurs en alliage aluminium traités par galvanisation
  • Conformes aux normes EN 60439-1 et 2
  • IP 52 ou IP 55 avec protections
  • IK 10
  • Les éléments peuvent être dotés de passages de câbles ignifugés

E-kATALOG

Mehr erfahren

Montage des jeux de barres MR

  • Éléments droits 3 m (autres longueurs sur mesure), dotés de prises de dérivation sur un ou deux côtés
  • Le raccordement électrique des éléments se fait par serrage d’un boulon dynamométrique. Il suffit de casser la tête du boulon pour garantir un raccord fiable et sûr à long terme
  • Les coffrets d’alimentation sont installés en fin de canalisation ou au niveau du raccord entre deux éléments
  • Boîtes de dérivation dotées de protections ou boîtes de dérivation vides
  • Éléments d’angle horizontaux et verticaux
  • Accessoires de fixation

E-kATALOG

Mehr erfahren

Low power LB PLUS DATA de 25 à 63 A

Les canalisations d'éclairage Zucchini

E-kATALOG

Mehr erfahren

Mettent à disposition le courant sur de grandes surfaces et permettent l'alimentation de luminaires. Leur rigidité leur permet de supporter des charges mécaniques élevées tout en respectant les normes en vigueur.
LB PLUS répond efficacement à toutes les demandes d’éclairage et de distribution de courant, avec des intensités comprises entre 25 et 63 A. Le système installé garantit un degré de protection IP 55. 

Il existe deux sortes de rails : le type A pour un usage standard avec suspensions tous les trois mètres, et le type B avec une distance de fixation pouvant atteindre 7 mètres. Deux, quatre, six ou huit conducteurs seront présents dans la canalisation préfabriquée.
 
Les connecteurs offrent eux aussi une grande diversité. Dans les connecteurs de 10 A, vous avez le choix dans la longueur du câble, c’est-à-dire 1 ou 3 mètres. Les connecteurs sont disponibles en modèle mono ou triphasé, avec polarité fixe ou sélection de phase, précâblés ou non, avec ou sans fusible et avec raccordement rapide. Les connecteurs sont assez compacts, ergonomiques, tandis que les modèles équipés d’une sélection de phase sont munis d’une fenêtre permettant une reconnaissance rapide du raccordement de phase. Tous les connecteurs sont fixés mécaniquement au rail d’alimentation via une manette quart de tour.

Les canalisations LB PLUS sont conçues pour une fixation murale et au plafond. Les accessoires de montage sont proposés dans des kits de fixation complets. Tout le matériel de fixation dont l’installateur a besoin est repris sous une seule référence.
 
Les produits robustes de la gamme LB PLUS ont été conçus en tenant compte de leur aspect esthétique. Ils sont utilisés dans les centres commerciaux, les bureaux ou les hôpitaux, par exemple, mais aussi dans les magasins, les lieux de travail ou encore les halls de production.

La canalisation type B est une solution en matière plastique auto-extinguible conforme CEI 60695-2-12 (essai au fil incandescent) et V0 conforme à l'UL94. Cette solution peut, de ce fait, être utilisée pour répondre à des applications qui sont conformes à l'article 104 de la norme CEI 61439-6.

Tous les composants isolants, tels que les boîtiers d’alimentation, les fenêtres de dérivation et la gaine isolante en interne, sont réalisés dans une matière sans halogène. Même les connecteurs de dérivation sont en matière zéro halogène. Pour la gamme des connecteurs « à câbler » il suffit d’utiliser un câble sans halogène. Par contre, dans la gamme des connecteurs précâblés, Legrand offre une solution avec des câbles zéro halogène. Pour cette solution, veuillez nous contacter.

E-kATALOG

Mehr erfahren

Système de canalisations LB PLUS DATA low power doté d'un bus intégré

E-kATALOG

Mehr erfahren

La nouvelle série de systèmes de canalisations LB PLUS DATA est dotée d’un bus intégré utilisable pour la gestion de l’éclairage. Cette série possède les mêmes caractéristiques mécaniques et électriques que la série standard LB PLUS. LB PLUS DATA se distingue par de nouveaux capteurs de courant adaptés au transport de l’électricité et des signaux de données. LB PLUS DATA convient pour la transmission de signaux KNX et DALI.

E-kATALOG

Mehr erfahren

Catalogue Zucchini