Stromschienen auf Mass: Lösungen für die Energieverteilung
Zucchini: Stromschienen – Systeme von 25 A bis 6300 A
Das Zucchini-Stromschienensystem stellt eine zeitgemässe, flexible und sichere Lösung dar, um Energie zu transportieren und zu verteilen. Das Konzept setzt sich aus Kupfer- oder Aluminiumleitern und einer Verkleidung aus Stahlblech zusammen. Die Stromschienensysteme werden hauptsächlich in der Gebäudeinfrastruktur von Einkaufszentren, Einrichtungen der öffentlichen Hand, in Bürogebäuden, Krankenhäusern, Logistikzentren sowie in der Leicht- und Schwerindustrie eingesetzt.
Die Zucchini-Stromschienensysteme gliedern sich in drei Segmente: High power, Medium power und Low power und sind mit einem Steuerungssystem wie Dali oder KNX ausgestattet. Weltweit hat Zucchini bereits zahlreiche Projekte erfolgreich mit ihren nachhaltigen Lösungen umgesetzt. Alle Zucchini-Stromschienensysteme werden von unabhängigen und nach EN 60439 akkreditierten Prüflaboren getestet. Die Fertigung erfolgt nach dem Qualitätsmanagement-System gemäss ISO 9001.
Individuelle Lösungen von Zucchini erlauben Ihnen, zuverlässige und anerkannte Produkte zu nutzen und gleichzeitig von einem Service zu profitieren, der speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.
Die Verbindung von SCL und XL³-Schaltschränken: eine vollkommende Kompatibilität!
Sie ermöglichen die Reduzierung der Teilenummern: die flexible Kupplung kann sowohl als vertikales wie auch als horizontales Winkelstück zur Speisung von Beleuchtungsstromkreisen als auch zur Energieverteilung in Industriegebäuden eingesetzt werden.
Die Stromschienen MS (Mini-Stromschiene) von 63 bis 160 A
Für die Stromversorgung der Beleuchtungsstromkreise und Energieverteilung in Werkstätten, Supermärkten, Labors, etc.
Montage von MS-Sammelschienen
Für die Unterverteilung in mittelgrossen und grossen Industriebetrieben und anderen gewerblichen Gebäuden (Steigleitung)
Montage von MR-Sammelschienen
LB PLUS erfüllt mit Stromstärken zwischen 25 und 63 A effizient alle Anforderungen an Beleuchtungen und der Energieverteilung. Ausserdem garantiert es den IP 55 Schutz.
Es gibt zwei Arten von Schienen: Typ A (LBA) überbrückt einen Abstand zwischen zwei Aufhängevorrichtungen von bis zu 3 Metern. Mit dem Typ B (LBB) sind bis zu 7 Meter möglich.
In den vorkonfektionierten Elementen sind 2, 4, 6 oder 8 Leiter vorhanden.
Die Steckverbinder bieten eine grosse Vielfalt. Bei den 10 A Steckern haben Sie die Wahl zwischen 1 oder 3 Metern Kabellänge.
Die Steckverbinder sind ein- oder dreiphasig, mit fester Polarität oder Phasenwahl, vorverdrahtet oder nicht, mit oder ohne Sicherung und mit Schnellanschluss erhältlich. Die Steckverbinder sind kompakt und ergonomisch. Die Abgangsstücke mit Phasenwahl sind mit einem Fenster ausgestattet, sodass eine schnelle Erkennung des Phasenanschlusses möglich ist.
Alle Steckverbinder sind über einen Vierteldrehhebel mechanisch an der Stromschiene befestigt.
LB PLUS ist für die Wand- und Deckenmontage konzipiert. Das Montagezubehör ist in Montagesätzen erhältlich.
Das gesamte Befestigungsmaterial ist unter einer einzigen Referenz erhältlich.
Die robusten Produkte der LB PLUS-Reihe wurden unter ästhetischen Gesichtspunkten entwickelt. Sie werden beispielsweise in Einkaufszentren, Büros oder Krankenhäusern, aber auch im Einzelhandel, Büros oder in Produktionshallen eingesetzt.
Die Stromschienen des Typs B (LBB) besteht aus einer selbstverlöschenden Kunststofflösung nach IEC 60695-2-12 (Glühdrahtprüfung) und erfüllt auch V0 nach UL94. Dieses System ist bestens geeignet für Anwendungen, die dem Artikel 104 der Norm IEC 61439-6 entsprechen.
Alle Isolierkomponenten, wie z.B. Einspeisekästen, Abgangsstücke und die Leiter sind aus halogenfreiem Material gefertigt.
Für den "zu verdrahtenden" Steckverbinder genügt ein halogenfreies Kabel.
Im Bereich der vorverdrahteten Steckverbinder bietet Legrand eine Lösung mit halogenfreien Kabeln an. Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte direkt.
Die neue LB PLUS DATA Stromschiene ist mit einem integrierten Bus für die Verwaltung der Beleuchtung ausgestattet. Dieses System besitzt dieselben mechanischen und elektrischen Eigenschaften wie die Standardserie LB PLUS.
LB PLUS DATA zeichnet sich durch die neuen Stromsensoren aus, die für den Transport von Strom und Datensignalen entwickelt wurden.
LB PLUS DATA ist für KNX, DALI und SCS geeignet.