WELTWEITER SPEZIALIST FÜR DIE ELEKTRISCHE UND DIGITALE GEBÄUDE-INFRASTRUKTUR

100 % LED-Aufbauleuchten

Ein extraflaches Design, eine hohe Zuverlässigkeit, viele Funktionen und energiesparend verspricht Ihnen Sarlam mit ihren neuen Leuchten.
Wir bieten Ihnen ein umfassendes Angebot, damit Sie die passende Leuchte für Ihre Einrichtung erhalten. Die 3 Sortimente an Leuchten sind sowohl für den Wohnbau als auch für den Zweckbau ideal.

Chartres Infini

Die praktische und leistungsstarke Lösung, die bestens für den Installateur und den Benutzer geeignet ist
Die Leuchte wird in 3 Farben hergestellt (weiss, anthrazit und metallgrau)
3 Varianten : Standard oder vandalensicher, IP 55 / IK 10, oder noch vandalensicher verstärkt,
IP 66 / IK 10 (+ 50 Joule)
Rasche Montage und einfacher Unterhalt
Eine Vielfalt der Funktionen : ON/OFF, mit HF-Sensor, mit HF-Sensor + Zeitschaltuhr, 2 Helligkeitsniveaus / Minuterie

Chartres Essentiel

Das faire Preis-Leistungsverhältnis
3 angebotene Farben (weiss, anthrazit und metallgrau)
Als Standard oder vandalensichere Leuchte, IP 55 / IK 10
Funktionen : ON/OFF oder mit HF-Sensor
Rasches und einfaches Einstellen

Astréo

Das günstige Sortiment
Die Leuchte ist in 2 Farben erhältlich (weiss und anthrazit)
Eine Standard und eine vandalensichere Version sind angeboten, IP 44 / IK 07 oder IK 09 (vandalensicher)
Funktionen : ON/OFF oder mit HF-Sensor