WELTWEITER SPEZIALIST FÜR DIE ELEKTRISCHE UND DIGITALE GEBÄUDE-INFRASTRUKTUR

VERTEILER- UND INDUSTRIESCHRÄNKE

Dank unserem XL³- und XL³ S-Schrankprogramm sind Sie in der Lage, für jeden Bereich und jede Anwendung, eine Lösung zu finden. Von 125A bis 6‘300A können Sie problemlos zuverlässige Schaltschränke zusammenstellen, die perfekt für die anspruchsvollsten Anwendungen geeignet sind. Mit unserer XLPro³-Software können Sie diese Verteiler einfach und schnell entwerfen. Für spezielle Einsatzzwecke bieten wir eine breite Palette von Spezialschränken an. Selbstverständlich entsprechen alle unsere Systeme der IEC 61439-1/2. Vereinbaren Sie einen Termin für eine individuelle Beratung oder nutzen Sie unsere einzigartigen Software-Tools für die Gestaltung Ihres Schrankes.

VERTEILERSCHRÄNKE

Verteilerschränke

INDUSTRIE- UND STANDSCHRÄNKE

Industrie- und standschränke

LÜFTUNG UND KLIMATISIERUNG

Lüftung und klimatisierung