WELTWEITER SPEZIALIST FÜR DIE ELEKTRISCHE UND DIGITALE GEBÄUDE-INFRASTRUKTUR

MyHOME_Up
GENIAL EINFACH

Die (R)Evolution der Haustechnik: bei Legrand finden Sie die einfachste Art der Installation einer Hausautomation im ganzen Markt.

Die App von MyHOME_Up macht es Ihnen leicht! Denn mit einer einzigen App setzen Sie intuitiv Ihre Wünsche um. Leicht zu installieren - einfach zu nutzen, kein Programmierkenntnisse notwendig.

Schulungsangebote

Schulungen

INSTALLATEUR

1 - Alle Geräte (Sensoren, Aktoren und MyHOMEServer1) werden über die Busleitung miteinander verbunden.

2 - Sobald der MyHOME_Up Server1 mit dem Netzwerk verbunden ist,
scannt der Server alle Produkte, die sich auf dem Bus befinden, und
die Aktoren werden in kürzester Zeit automatisch konfiguriert.

3 - Öffnen Sie die App MyHOME_Up: Jetzt müssen Sie nur noch die Aktoren mit den Befehlen verbinden.

ANWENDER

Mit der App können Sie intuitiv alle Funktionen Ihres Hauses via
Smartphone oder Tablet steuern. Sie können mit der App eigenen Szenarien erstellen. Ganz einfach, ohne die Hilfe eines Profis.
Die Szenarien können Sie zeit- , situations- oder standortabhängig aktivieren.
Einmal mit MyHOME_Up verbunden, haben Sie dank der Cloud-Technik permanent Zugriff auf die Steuerung Ihrer Hausautomation. Ob Zuhause, unterwegs oder aus dem Ausland.

Eine App, praktisch

und kostenlos

Entdecken und Steuern Sie unterschiedlichste 
Funktionen ganz einfach mittels der Gratis-App für

Android- und iOS Smartphones.

Erhältlich im App Store und Google Play Store

E-kATALOG

Mehr erfahren

hometouch : Feeling connected

Der neue HOMETOUCH besitzt einen 7" Bildschirm (17,8 cm) mit kapazitiver Touch-Oberfläche und ist sowohl Steuerzentrale für Ihre MyHOME-Hausautomation als auch Video-Hausstation mit integrierter Smartphone-Anbindung.

Technologie im dienst
des Menschen

Über den HOMETOUCH steuern und verwalten Sie Ihre komplette Hausautomation, wie z. B. Licht und Rollladen betätigen, Heizung regeln, die Beschallung aktivieren, Szenarien abrufen, uvm.

Die Anbindung an das Heimnetzwerk, zur Nutzung der Cloud-Funktionen, ist mittels LAN oder WLAN möglich.

Natürlich können auch benutzerdefinierte Profile erstellt und die Hintergrundgrafiken angepasst werden. Ein einfaches Steuern der Anlage durch die optimale Übersicht und raumspezifische Navigation ist kein Problem.

E-kATALOG

Mehr erfahren

Mehr Komfort und Persönlichkeit

Gleichzeitig ist der HOMETOUCH eine vollwertige Video Hausstation mit integrierter Smartphone-Anbindung. Für die wichtigsten Sprechanlagen- Funktionen sind physische Tasten am Gerät vorhanden.
Mittels kostenloser App „Door Entry for HOMETOUCH" (erhältlich für iOS und Android im jeweiligen Online-Store) bekommen Sie die komplette Funktionalität einer Sprechanlage auch auf Ihr Smartphone.

Durch seine kompakten Abmessungen - die Aufbauhöhe beträgt nur 24 mm - fügt er sich tadellos in jedes Ambiente ein. Bei Unterputzinstallation reduziert sich die Aufbauhöhe auf lediglich 7 mm.

EINE APP, PRAKTISCH
UND KOSTENLOS

Entdecken und Steuern Sie unterschiedlichste Funktionen einer Türprechanlage ganz einfach mittels der Gratis-App für Android- und iOS Smartphones doorentry "for HOMETOUCH". Erhältlich im App Store und Google Play Store

HABEN SIE FRAGEN?

Bitte Kontaktieren Sie unseren Kundenservice

 

 

ELIOT

Eliot ist der Name eines Legrand-Programms, welches Objekte
(Stichwort: Internet der Dinge) miteinander in Beziehung setzt.
Auf Grund der Cloudfähigkeit erkennt das Programm all jene Produkte
oder Systeme, die einen zusätzlichen Nutzen hinsichtlich der Funktionalität,
Informationen, Interaktionen mit der Umgebung und der Bestimmung darstellen.