WELTWEITER SPEZIALIST FÜR DIE ELEKTRISCHE UND DIGITALE GEBÄUDE-INFRASTRUKTUR

Smarte Alarmanlage
mit Kamera

Schluss mit der Angst vor Einbrüchen! Die Smarte Alarmanlage mit Kamera von Netatmo hat an alles gedacht und bietet einen Komplettschutz für das Zuhause Ihrer Kunden und damit ein wirklich sicheres Gefühl.
Die Hausbesitzer können ganz beruhigt das Haus verlassen: Die Smarte Innenkamera, die Smarten Tür- und Fenstersensoren und die Smarte Innen-Alarmsirene von Netatmo halten die Augen für sie offen.

Ein sicheres Gefühl durch ein komplettes Alarmsystem

Erweitern Sie das Sicherheitssystem Ihrer Kunden mit der Smarten Innen-Alarmsirene von Netatmo und sorgen Sie so für mehr Sicherheit. Dank Gesichtserkennung aktiviert bzw. deaktiviert sich die Alarmsirene beim Verlassen und Zurückkehren vertrauter Personen automatisch. Zudem erhalten Ihre Kunden Echtzeit-Benachrichtigungen über die Personen, die sich ungebeten im Haus befinden.

Die Smarten Tür- und Fenstersensoren informieren Ihre Kunden schon, bevor jemand in ihr Haus eindringen kann. Sie werden an den Türen und Fenstern angebracht und lösen bereits bei dem kleinsten Einbruchsversuch eine Warnmeldung aus, da sie auch kleinste Vibrationen erkennen.*

*Die Sirene und Sensoren funktionieren nur mit der Smarten Innenkamera von Netatmo.

Die Smarte Tür- und Fenstersensoren

Sie werden an den Türen und Fenstern angebracht und lösen bereits bei dem kleinsten Einbruchsversuch eine Warnmeldung aus, da sie auch kleinste Vibrationen erkennen. Sie können direkt in der App überprüfen, ob die mit Sensoren ausgestatteten Türen und Fenster geschlossen sind. Die Sensoren können sogar so eingestellt werden, dass sie eine Warnmeldung verschicken, wenn eine Tür oder ein Fenster zu lange offen gelassen wird.*

*Bis zu 12 Sensoren pro Kamera können installiert werden.

Smarte Innen-Alarmsirene

Die Smarte Innen-Alarmsirene ist die perfekte Ergänzung zur Smarten Innenkamera – Dank Gesichtserkennung kann die Kamera zwischen einem Unbekannten oder Angehörigen, einem Tier oder einer harmlosen Bewegung unterscheiden. Kein Fehlalarm mehr!
Ihr Kunde wird über das Smartphone benachrichtigt, wenn es sich um einen Eindringling handelt, während gleichzeitig die Sirene ohrenbetäubend mit 110 dB Alarm schlägt.

Die Smarte Innen-Alarmsirene funktioniert nur mit der Netatmo Smarten Innenkamera.
Sie muss im selben Raum wie die Kamera installiert werden. Maximal 1 Alarmsirene pro Kamera.

Einfache Installation

Laden Sie zuerst die Netatmo Security App herunter und folgen Sie der Anleitung. Die Smarte Innen-Alarmsirene wird einfach auf einem Möbelstück platziert oder neben der Smarten Innenkamera an der Wand montiert. Die Sensoren sind wasserdicht und werden einfach an einer Tür oder einem Fenster angeklebt, unabhängig von deren Fabrikat.

Die automatische
Aktivierung/Deaktivierung
macht das Leben leichter

Dank Gesichtserkennung aktiviert bzw. deaktiviert sich die Alarmsirene beim Verlassen und Zurückkehren vertrauter Personen automatisch. Zudem erhalten Ihre Kunden Echtzeit-Benachrichtigungen über die Personen, die sich ungebeten im Haus befinden.

Abspielen von
aufgezeichneten Geräuschen,
um die Anwesenheit zu
simulieren

Lassen Sie keine Vorkehrungen aus, um jeden Einbruchsversuch schon im Keim zu ersticken. Zusätzlich zum Alarm mit 110 dB verfügt Ihre Smarte Innen-Alarmsirene über eine ganze Reihe aufgezeichneter und für ein Zuhause typische Geräusche: Hundegebell, weinende Kinder, Staubsaugerlärm…

KOSTENLOSE UND FLEXIBLE VIDEOSPEICHERUNG

Es gibt kein Abonnement, keinen Vertrag und keine Gebühr. Die Videos können kostenlos auf der mitgelieferten MicroSD-Karte gespeichert werden, ausserdem kann ein Dropbox-Konto oder ein FTP-Server als zusätzlicher Speicherplatz verwendet werden.

Kostenlose App

Keine Abonnementgebühren
App erhältlich im App Store / Google Play