WELTWEITER SPEZIALIST FÜR DIE ELEKTRISCHE UND DIGITALE GEBÄUDE-INFRASTRUKTUR

PLATINUM - Bodensteckdosen
Ob Zuhause oder im Büro:

die perfekte Lösung für Stromverteilung, Telekommunikation und Netzwerkanschlüsse

Design und Funktionalität

Die Ausführung in gebürstetem Edelstahl passt sich jedem Einrichtungsstil an. Ob als Bodensteckdose oder Wandmontage: PLATINUM ist eine ebenso ansprechende wie funktionale Lösung für Ihren Alltag.

Energie und Informationen da,
wo sie gebraucht werden.

PLATINUM passt sich allen Arten von Böden  Wänden und Möbeln an. Die Ausführung in
gebürstetem Edelstahl eignet sich ebenso für zeitgemässe Einrichtungen wie auch für eher klassische Stilgebung. Eine blaue LED-Beleuchtung kann optional hinzugefügt werden. Dies dient der einfachen und zeitsparenden Zuordnung von Bodenanschlüssen.

Hochwertige Ausführungen für
individuellen Einbau

Die Bodensteckdosen gewährleisten eine flexible Raumgestaltung und passen ideal zu vielen Ausführungen von Art Arnould. Weitere Materialen und Farben nach Anfrage. Projekt-Lieferform: Komplett mit Apparat geliefert, leer ohne Bestückung oder Bestückung nach Kundenwünschen

Der Mehrwert macht den Unterschied.

Mehr Sicherheit durch Torx-Schraubverschluss
Nur mit Spezialwerkzeug kann in das jeweilige  Funktionsmodul eingegriffen werden.
Robuste Ausführung. Schutzklasse IP 44  und
stossfest gemäss IK 08. Eine blaue LED-Beleuchtung kann optional hinzugefügt werden.