WELTWEITER SPEZIALIST FÜR DIE ELEKTRISCHE UND DIGITALE GEBÄUDE-INFRASTRUKTUR

Smarther: Das smarte
vernetzte Thermostat
mit integrierter
WLAN-Funktion einfach
und intuitiv zu bedienen.

Mit nur einer Berührung haben Sie ein Maximum an
Komfort, wo auch immer Sie sind.

IHR NUTZEN – IHRE VORTEILE:

Um das Thermostat mit der App zu verbinden, reicht ein einfacher WLAN-Anschluss. Mit der App überwachen und steuern Sie die Raumtemperatur. Selbst wenn Sie in der Ferne sind.

Stylisches Design im Geist der Zeit.
Flach, weiss und transparent. Die perfekte Umsetzung, die in jedes
Ambiente und zu jeder Heizung passt.

EINFACH UND INTUITIV ZU BEDIENEN

Installieren Sie die App. Bereits nach
drei Schritten können Sie Ihr smartes Thermostat nutzen.

Mit der App überwachen und
steuern Sie die Raumtemperatur - immer und von überall

Sie sind einige Tage nicht Zuhause - auch hier unterstützt
Sie die App. Fahren Sie ganz einfach die Heizung herunter, z.B.
in den Frostschutzmodus, und rechtzeitig vor Ihrer
Rückkehr wieder hoch. Alles unabhängig vom voreingestellten
Automatik-Programm.

E-kATALOG

Mehr erfahren

Geolokalisierung

Die App registriert Ihre Position mittels der Lokalisierung Ihres Smartphones. Somit weiss die App, wo Sie sich befinden, und regelt beispielsweise automatisch Ihre Heizung.

DIE EINZIGARTIGE FUNKTION
FÜR DEN WOHLFÜHL-MODUS

Die "Booster"-Funktion heizt oder kühlt Ihr Zuhause
für die von Ihnen gewählte Zeit und
unabhängig von der eingestellten Temperatur.
Danach wechselt das Thermostat wieder in das
voreingestellte Programm.

E-catalogue

En savoir plus

SO WIRD´S GEMACHT!

Das vernetzte Thermostat ist ideal für Neubauten und
für Renovierungsprojekte und ist sowohl für Auf- und Unterputz-Montage geeignet: Die Installation ist denkbar einfach und sicher. Ein Tipp: Wenn Sie ein altes Thermostat ersetzen wollen,
benötigen Sie zwei Adern für den Anschluss von 230 V.

EINE APP, PRAKTISCH
UND KOSTENLOS

Entdecken und Steuern Sie unterschiedlichste Funktionen ganz einfach mittels der Gratis-App für Android- und iOS Smartphones.

HABEN SIE FRAGEN?

Bitte Kontaktieren Sie unseren Kundenservice

 

 

ELIOT

Eliot ist der Name eines Legrand-Programms, welches Objekte
(Stichwort: Internet der Dinge) miteinander in Beziehung setzt.
Auf Grund der Cloudfähigkeit erkennt das Programm all jene Produkte
oder Systeme, die einen zusätzlichen Nutzen hinsichtlich der Funktionalität, Informationen, Interaktionen mit der Umgebung und der Bestimmung darstellen.