WELTWEITER SPEZIALIST FÜR DIE ELEKTRISCHE UND DIGITALE GEBÄUDE-INFRASTRUKTUR

Innensprechstellen

Mit ihrem nüchternen und eleganten Design passen sich Legrand Hausstationen Ihrem Ambiente an. Sie haben die Wahl zwischen Audio- oder Audio-/Videostation, Kommunikation per Hörer oder über Freisprechanlage, zwischen Funktionstasten oder Touchscreen. Kurzum: Sie haben für jedes Projekt die perfekte Lösung.

Entdecken Sie die grosse Vielfalt an Innenstationen.

Classe 300 X

Entdecken Sie die Vorteile der neuen Hausstation Classe 300 X für sich.
Den 7“ Touchscreen, die komfortable Freisprechfunktion und die vielen «inneren
Werte». Kurzum: Ein Konzentrat aus technologischer Spitzenleistung und gradlinigem, zeitgemässem Design.

Weitere Infos

Classe300X

Die Video-Hausstation Classe 300X auch als 1- und 2-Familienhaus Sets erhältlich

Entdecken Sie unsere Video-Set

Video-Sets Classe300X

Classe 300 E und Classe 300 M

Classe 300 E : Classe 300 ist die Produktlinie von BTicino für Video-Hausstationen im Innenbereich. Sie verfügt über einen breiten 7“ Touchscreen und passt sich in den Ausführungen hell und dunkel optimal in Ihr Ambiente ein.

 

Classe 300 M : Ein komfortabler 7“ LCD-Touchscreen und Video-Anrufbeantworter.  Mit dieser Funktion wird die Sprachnachricht und das Bild eines Besuchers aufgezeichnet oder eine voraufgezeichnete Audionachricht abgespielt.

Classe 100

Ideal für Zuhause, Geschäft oder Büro. Eine Lösung, die alle Ihre Anforderungen an Installation und Funktionen abdecken. Classe 100 bietet ein puristisches, zurückhaltendes und zeitgemässes Design, ausgeführt mit hochwertigem Weissglass-Effekt.  Diese Sprechanlage passt sich Ihren Vorstellungen an. Sie ist extrem vielseitig dank umfassendem Zubehör für Aufputz-/ Unterputz- oder Tischinstallation.