WELTWEITER SPEZIALIST FÜR DIE ELEKTRISCHE UND DIGITALE GEBÄUDE-INFRASTRUKTUR

Kontaktformular


Kostenvoranschlag:

Wegpauschale CHF150.- + Preis pro Arbeitsstunde CHF105.- oder Garantie (Entscheidung vor Ort) oder gemäss separater Vereinbarung (Offerte).

Bedingungen:

Störungen wie Defekte oder technische Probleme innerhalb unserer Garantiezeit (siehe AGB**),
die im Zusammenhang mit unserem Material stehen, werden kostenlos behoben. Der Auftraggeber bestätigt, dass alle zur Inbetriebnahme erforderlichen Vorarbeiten ausgeführt, überprüft und abgeschlossen sind. Die Verdrahtung und Installation der Anlage ist nicht Bestandteil der Inbetriebnahme.

Alle anderen Serviceeinsätze (Störungen, Inbetriebnahmen, Unterstützungen) werden mit den genannten Ansätzen unter „Kostenvoranschlag“ oder gemäss separat erstellter Offerte verrechnet. Der Auftraggeber hat Legrand (Schweiz) AG telefonisch zu informieren, wenn er Verspätung hat. Abmeldung Bitte mindestens 24h im Voraus (nicht abgemeldete Termine werden pauschal mit CHF 150.- verrechnet).

Serviceformular

Installations-Firma
Anlagestandort
Detailierte Auftragsbeschreibung:
(OPTION) System vor Ort:
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)