Gestion de l'éclairage

Gestion de l'éclairage

La gestion de l'éclairage permet de s'assurer que vous obtenez la bonne quantité de lumière au moment où vous en avez besoin. Non seulement fiable, mais aussi confortable ! Legrand vous propose des solutions et des services pour que votre projet d'éclairage soit économe en énergie et contribue positivement à l'environnement.

Vos avantages : réduction des coûts, durabilité et respect de l'environnement.
Pour réduire le temps d'installation dans les grands espaces, les détecteurs An-10 communiquent entre eux par ondes radio. Chaque détecteur doté de cette technologie An-10 est capable d'agir comme un contact de commutation pour un autre détecteur et de contrôler ce dernier. Cela permet d'économiser du câblage et du temps d'installation. Avec les gammes Legrand et CP Electronics, nous vous proposons une très large gamme de produits pour la détection de présence et d'absence. Legrand répond ainsi aux exigences spécifiques de chaque environnement, comme un espace de bureau ou un parking.

Les avantages des détecteurs de l'offre de gestion de l'éclairage de Legrand

  • Extrêmement sensible grâce aux technologies PIR (infrarouge passif) et HF (haute fréquence)
  • Configurables en tant que détecteurs de présence ou d'absence
  • Peut être placé à une hauteur allant jusqu'à 20 mètres
  • Avec une portée allant jusqu'à 42 mètres de diamètre et pour des couloirs allant jusqu'à 24 mètres de longueur.
  • Solutions An-10, DALI/DSI et KNX
  • Avec cellule photoélectrique qui mesure le niveau d'éclairement et réduit ou éteint la lumière si nécessaire.
  • Fourni avec des câbles et des prises pour le branchement.
  • Disponible en versions avec 1 ou 2 circuits de commande à bouton-poussoir
  • Adaptable par télécommande ou bouton-poussoir
  • Classe de protection : IP 65
  • Fonctionnement jusqu'à -30 °C pour les réfrigérateurs
  • Peut être monté directement sur ou dans un luminaire
  • Garantie de 5 ans