test sol lvl2

Mikro-Rechenzentren

Mikro-Rechenzentrum

Die Micro-Datacenter-Lösungen von Minkels sind auf eine einfache Bestellung ausgelegt. Unkompliziertheit im Verbund mit Zuverlässigkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Die fertig montierten Lösungen sind über den Minkels Standardkatalog erhältlich. Alle Lösungen lassen sich selbstverständlich um eine Vielzahl von Optionen und Zubehörteilen ergänzen.

 

Eine der Micro-Datacenter-Lösungen von Minkels ist der MatrixCube. Minkels und Legrand haben Stromverteilung, Kühlung, Einhausung und mechanische Infrastruktur in einer einzigen Lösung vereint. Das macht den MatrixCube zu einem vollständigen und kompakten Serverraum. Der MatrixCube ist unabhängig vom Raum, in dem er steht, und kann an fast jedem Standort im Unternehmen implementiert werden. Es sind keine radikalen Änderungen an der Gebäudestruktur erforderlich.

Schlüsselfertige, kostengünstige, professionelle IT-Infrastruktur

Eine zuverlässige IT-Umgebung wird immer wichtiger und ist zu einer betriebskritischen Infrastruktur gewachsen, die essenziell für die Kontinuität von vielen Unternehmen ist. Um dazu einen Beitrag zu leisten, haben Minkels und Legrand den MatrixCube entwickelt. Eine einfache, direkt einsetzbare, kostengünstige Lösung für KMUs, die den ITManager auf einfache Art vollständig entlastet.

Minkels und Legrand haben Stromverteilung, Kühlung, Gehäuse und eine mechanische Infrastruktur in einer Lösung zusammengebracht. Dies macht den MatrixCube zu einem kompletten und kompakten Serverraum. Der MatrixCube ist raumunabhängig und kann an fast jedem Ort in einem Unternehmen implementiert werden. Es sind keine eingreifenden Anpassungen am Gebäude notwendig. Der genaue Bedarf wird gemeinsam mit Ihnen bestimmt, daraufhin wird der MatrixCube zu der Lösung zusammengestellt, die diesen Bedarf erfüllt.

Wie funktioniert das?

Der Matrixcube wurde mit der Idee von Einfachheit, Zuverlässigkeit und Effizienz entwickelt. Die Lösung isist so einfach, dass die Standardkonfiguration mit einer  einzelnen Artikelnummer zu bestellen ist! Natürlich kann die Standardkonfiguration mit einer Reihe von Optionen und Zubehör erweitert werden. Auf alle Fälle steht die Einfachheit der Konfiguration und Bestellung im Vordergrund! 

Microcube

MATRIXCUBE

 

Wegen des verstärkten Einsatzes von Cloud-Computing müssen nun viele Unternehmen ihre Serverräume verkleinern und ihre Energiekosten reduzieren. Laufen weniger Anwendungen über Ihren internen Serverraum als zuvor? Möchten Sie dazu übergehen, ausschließlich Ihre geschäftskritischen Informationen unternehmensintern unterzubringen? Dann ist es an der Zeit, dass Sie auf energieeffiziente und schlüsselfertige Micro-Datacenter setzen. Auch wenn Sie schneller auf Daten zugreifen – niedrige Latenz – oder Sie Ihren Serverraum optimieren möchten, ist der MiniCube die ideale Lösung für Sie. Der MiniCube hat alles, was Sie für ein vollständiges Rechenzentrum benötigen: Gehäuse, Stromversorgung, Überwachung und Kühlung – alles in einem einzigen kompakten System. Der MiniCube ist komplett vorkonfiguriert und sofort betriebsbereit. Ihr IT-Leiter wird es Ihnen danken!

Vorteile

  • Zuverlässige und kostengünstige Lösung für Serverräume
  • Gebäudeunabhängig, leicht aufzustellen
  • Energieeffiziente Schränke und Racks für Ihre IT-Infrastruktur
  • Einsatz bewährter Technologien
  • Schlüsselfertige Lösung samt Installation und Inbetriebnahme

MatrixCube – schlüsselfertige, kostengünstige, professionelle IT-Infrastruktur
Eine zuverlässige IT-Umgebung ist für Unternehmen von zunehmender Bedeutung. Sie ist entscheidend für den grundlegenden und unterbrechungsfreien Betrieb und den Geschäftserfolg. Um Unternehmen beim Aufbau einer zuverlässigen IT-Umgebung zu unterstützen, haben Minkels und Legrand den MatrixCube entwickelt. Eine einfache, schlüsselfertige und kostengünstige Lösung für kleine und mittlere Unternehmen. Der MatrixCube sorgt für eine wirksame Entlastung der IT-Manager.

  • Vorteile des MatrixCube
  • Zuverlässige und kostengünstige Lösung für Serverräume.
  • Gebäudeunabhängig und somit leicht aufzustellen.
  • Energieeffiziente Unterbringung Ihrer IT-Infrastruktur.
  • Einsatz bewährter Technologien.
  • Schlüsselfertige Lösung samt Installation und Inbetriebnahme.
  • Kundenspezifische Änderungen sind möglich.

Sie möchten wissen, wie der MatrixCube funktioniert? Dann schauen Sie sich unsere Animation an

Sie können die Standardkonfiguration unter Angabe einer einzigen Artikelnummer bestellen. Sie umfasst folgende Komponenten. Minkels und Legrand haben Stromverteilung, Kühlung, Einhausung und mechanische Infrastruktur zu einer Komplettlösung vereint. Das macht den MatrixCube zu einem vollständigen und kompakten Serverraum.

Der MatrixCube ist unabhängig vom Raum, in dem er steht, und kann an fast jedem Standort im Unternehmen implementiert werden. Aufwendige Umbaumaßnahmen sind somit nicht erforderlich. In Absprache mit Ihnen ermitteln wir Ihre konkreten Anforderungen und stellen Ihnen einen auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepassten MatrixCube zusammen.