test sol lvl2

Picture and drawing of a luxury house from outside

Maisons individuelles

Tout ce dont vous avez besoin pour une installation résidentielle  

Pour doter une maison d'une infrastructure électrique conforme aux spécifications actuelles, il faut beaucoup plus que ce que nous avons fait il y a quelques années pour équiper nos maisons en électricité et en réseaux de données. L'installation doit pouvoir répondre aux besoins de :

  • Une consommation d'énergie plus élevée en raison de la multiplication des appareils électriques dans nos foyers  
  • Dispositifs de contrôle de l'alimentation, afin que les coupures de courant soient résolues rapidement et automatiquement 
  • Tarification des infrastructures pour les voitures électriques et/ou les vélos 
  • Collecte, distribution et économie de l'énergie produite par les panneaux solaires  
  • Sécurité du réseau et continuité des routeurs internet et des dispositifs connectés  
  • Une conception des dispositifs de câblage qui s'harmonise avec l'intérieur de la maison  

 

Le défi que nous devons relever pour assurer une installation à l'épreuve du temps est de faire en sorte que :    

  • Les installations sont protégées contre les coups de foudre, les coupures de courant ou en cas d'insuffisance d'équipement pour les pics de consommation 
  • vous pouvez compter entièrement sur les systèmes de sécurité de votre maison en matière d'alarme, de contrôle d'accès, de détection d'incendie et autres  
  • l'installation contribue à réduire la consommation d'énergie, même dans une maison à énergie neutre. 
  • Toutes les mesures préventives sont en place et les normes d'installation sont respectées pour éviter les incendies dans l'installation 
 Un installateur teste le niveau de puissance d'une prise de courant dans une maison

Outre notre offre de maison connectée qui permet de sécuriser et de contrôler votre maison, d'économiser l'énergie et d'offrir plus de confort, nous proposons un système électrique et de réseau complet pour chaque maison individuelle. Du panneau de distribution jusqu'à chaque pièce, nous alimentons votre maison comme vous le souhaitez !  

 

Notre offre pour les maisons individuelles