LE SPÉCIALISTE MONDIAL DES INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES ET NUMÉRIQUES DU BÂTIMENT

MyHOME_Up :
Welcome simplicity ! 

Avec MyHOME_Up, la domotique n’a jamais été aussi simple.

Plus besoin de logiciel ! Toute la configuration se fait en un clin d’œil grâce une seule application facile à utiliser et intuitive.

FORMATIONS

installateur

1 - Raccordez tous les produits du système MyHOME_Up sur le bus

2 - Raccordez le MyHOMEServer1: la totalité de l’installation est automatiquement scannée. En un minimum de temps, tous les actuateurs sont configurés.

3 - Ouvrez l’App MyHOME_Up: la seule chose qui reste à faire est d’associer les actuateurs et les commandes.

Utilisateur

Grâce à l’ App, vous pouvez piloter toutes les fonctions domotiques de la maison depuis n’importe quel appareil mobile. Elle vous permet également de créer vos propres scénarios, sans l’aide de l’installateur.
Ces scénarios peuvent être activés sur base de temps, conditions et géolocalisation.
Vous pouvez rester connecté avec l’installation MyHOME_Up depuis votre maison ou de n’importe où dans le monde (grâce au service cloud).

application

Découvrez et téléchargez l’App sans plus attendre :

Disponible sur App Store et Google Play.

E-catalogue

En savoir plus

hometouch : Feeling connected

Nouveau écran tactile vidéo HomeTouch 7’’ (17,8 cm) !
Gérez toutes les fonctions domotiques MyHOME_Up de votre logement à partir d’un seul et même poste. Grâce à la connexion Wi-Fi intégrée et une application spécifique, vous pouvez répondre aux appels vidéo où que vous soyez, depuis votre smartphone.

Intuitif et ergonomique

Grâce à l’écran tactile vidéo HOMETOUCH, votre maison prend vie du bout des doigts.

Le nouvel écran vous permet de gérer les fonctions d’éclairage, volets électriques, gestion de température, diffusion sonore, vidéophonie, visualisation des consommations et scénarios. La connexion au réseau domestique pour l’utilisation des fonctions Cloud se fait via un réseau câblé LAN ou sans fil Wi-Fi.

Contrôle simple et intuitif du système grâce à une navigation dans les pages de l’écran par pièces ou par fonction.

E-catalogue

En savoir plus

innovant

Le HOMETOUCH est aussi un portier vidéo connecté qui conjugue modernité et innovation grâce à la communication entre l’interphone vidéo et un smartphone. Grâce à l’App « Door Entry for HOMETOUCH » (gratuite) pour smartphone sur systèmes Android et iOS, il est possible de répondre aux appels de votre interphone vidéo depuis n’importe quel endroit.
Des boutons dédiés aux fonctions portier ont été intégrés directement sur l’appareil.Créez plusieurs profils d’utilisateur pour gérer uniquement les fonctions qui vous intéressent.Le HOMETOUCH sait toujours quand vous vous trouvez devant lui ! L’écran s’active automatiquement à l’aide d’un capteur de proximité intégré.

Avec son design élégant et intemporel incorporant une technologie d’avant-garde, il s’intègre parfaitement à tous les styles d’intérieur. Compact, il assure un maximum de souplesse d’installation. L’épaisseur de montage en saillie est de 24 mm et de seulement 7 mm en encastré.

Application

Découvrez et téléchargez l’App sans plus attendre :
Disponible sur App Store et Google Play

Des questions ?

Contactez notre service technique

ELIOT

Eliot est le nom du programme BTicino dédié aux objets connectés
(Internet of things), qui identifie tous les produits ou systèmes qui, grâce à la possibilité de connexion au Cloud, apportent une valeur ajoutée en termes de fonctionnalité, d’informations d’utilisation et d’interactions avec l’environnement.