LINEA 5000 with Netatmo

LINEA 5000 with Netatmo

La Linea 5000 offre une expérience complète d’accès aux bâtiments, depuis l’installation jusqu’à l’utilisation et la maintenance, en s’adaptant parfaitement aux modes de vie modernes. Une platine de rue à écran tactile intelligente à BUS 2 Fils, équipée d’un grand écran tactile de 7 pouces, d’une caméra HQ grand angle, de filtres numériques et d’une interface graphique intuitive, elle s’intègre parfaitement aux bâtiments contemporains, offrant innovation et qualité.

Linea 5000 ambient Titanic
Linea 5000

Synthèse parfaite de l’élégance italienne et de l’innovation

La Linea 5000 s’inspire de l’architecture moderne avec un design avant-gardiste et des fonctionnalités innovantes qui modernisent l’entrée du bâtiment. Elle s’adapte harmonieusement aux architectures contemporaines et ajoute une touche d’élégance aux façades classiques.

5 finitions exclusives pour valoriser chaque entrée

Avec ses 5 finitions exclusives en aluminium recyclé à 60 %, la Linea 5000 with Netatmo s’adapte parfaitement à tous les types de bâtiments, qu’ils soient contemporains ou classiques. Elle exprime robustesse et haute qualité dans chaque couleur disponible.

Linea5000-finitions-exclusives

Parfait pour moderniser votre installation

Modernisez votre ancien système d’interphone vidéo avec la nouvelle platine de rue Linea 5000 with Netatmo. Elle est compatible avec toutes les platines de rue vidéo à BUS 2 Fils BTicino, les postes intérieurs vidéo Classe 100 et Classe 300EOS, ainsi que les alimentations et accessoires d’installation.

Linea 5000 parfait pour moderniser votre installation
Linea 5000 Caméra grand angle HQ - 5 mégapixels

Nouvelle caméra grand angle

  • Résolution : 5 Mégapixels
  • Filtres numériques
  • Champ de vision horizontal : 119°
  • Champ de vision diagonale : 151°

CONFIGUREZ VOTRE PLATINE À DISTANCE

Grâce à l’application Home + Project, il sera possible de configurer, de gérer et de mettre à jour à distance la platine à l’aide d’un smartphone ou d’un PC, rapidement et sans utiliser de configurateurs physiques. Travailler devient plus smart que jamais avec Linea 5000 with Netatmo.

linea 5000
HOME + PROJECT est un nouvel outil de travail pour l’installateur disponible en tant qu’application web pour PC sous https://homeproject.legrand.com et en tant qu’application mobile pour une configuration sur site. L’application reconnaît automatiquement les appareils qui appartiennent au système à configurer, elle peut reproduire une même configuration dans d’autres maisons (enregistrement des projets) et permet la maintenance du système à distance.

Caractéristiques principales :

  • Technologie BUS 2 Fils de BTicino 
  • Écran tactile vertical de 7 pouces
  • Lecteur de badges RFID intégré
  • Indice de protection IP65
  • Indice de protection IK08 contre les chocs mécaniques
  • Installation encastrée
  • Installation en saillie
  • Capteur crépusculaire et vision nocturne
  • Microphone numérique avec élimination de l’écho
  • Retour vocal
  • Changement de mode d’affichage (clair/sombre)
  • Configuration locale via Bluetooth
  • Configuration à distance via Ethernet / Wi-Fi
  • Mise à jour du carnet d’adresses des résidents via l’application (H+P et H+S)
  • Compatible avec le module boucle inductive
  • Compatible avec les modules clavier code et module contrôle d’accès intelligent
  • RFID/bluetooth supplémentaires
Linea 5000 picto caracteristiques principales

3 modules supplémentaires :

Module boucle inductive et synthese vocale

Module boucle inductive et synthese vocale

Module clavier code supplementaire

Module clavier codé supplémentaire

Module controle d’acces intelligent RFID/bluetooth supplementaire

Module contrôle d’accès intelligent RFID/bluetooth supplémentaire