Bewegungsmelder

Bewegungsmelder

Mit Produkten und Systemen von Legrand zur Steuerung der Energieeffizienz von Beleuchtung

Die Produkte von Legrand ermöglicht es, eine komplette Lichtmanagementlösung für jedes Gebäude, jeden Raum und jede Lichtquelle anzubieten. 

Detektortechnologien

Der PIR-Detektor reagiert auf die Bewegung von Wärme aus einem Körper. Er eignet sich gut für kleine Räume.

Hochfrequenzdetektoren haben eine große Reichweite und sind sehr bewegungsempfindlich. Sie sind in der Lage, durch Glas und andere dünne Materialien hindurch zu erkennen. HF-Detektoren können daher außer Sichtweite montiert werden, zum Beispiel über einer Zwischendecke. Es ist auch möglich, Bewegungen außerhalb des Raumes zu erkennen.

An- und Abwesenheitserkennung

Anwesenheitserkennung

Bewegungsmelder

Sensoren schalten automatisch das Licht ein, wenn jemand einen Raum betritt. Und das Licht schaltet sich automatisch aus, wenn die Person den Raum verlässt.

Abwesenheitserkennung

Bewegungsmelder

Die Beleuchtung muss mit einem Schalter eingeschaltet werden. Sobald alle den Raum verlassen haben, schaltet sich das Licht automatisch aus.

Konstante Helligkeit mit An- und Abwesenheitserkennung

Alle Sensoren haben eine Fotozelle, die die Beleuchtungsstärke misst und das Licht bei Bedarf reduziert oder ausschaltet.
Bewegungsmelder

Niemand ist anwesend, genügend Tageslicht, Licht aus.

Bewegungsmelder

Jemand ist anwesend, genügend Tageslicht, Licht aus.

Bewegungsmelder

Jemand ist anwesend, zu wenig Tageslicht, reduzierte Beleuchtung.

Bewegungsmelder

Jemand ist anwesend, kein Tageslicht, Licht an.

Bewegungsmelder

Niemand ist anwesend, kein Tageslicht, Licht aus.

PIR Präsenz- und Abwesenheitsdetektoren

Legrand Öko-Detektoren

Sensoren für einfache Anwendungen.

Helligkeitsstufen und Verzögerungen sind mit einem Schraubendreher einzustellen.


CP Electronics Detektoren

Alle Detektoren von CP Electronics können mit einer Fernbedienung eingestellt werden. Mit einer Benutzer-Fernbedienung ist es möglich, vorübergehend andere Einstellungen zu erzwingen, z.B. zur Anpassung der Lichtintensität.

EBDSPIR | Unterputz montierte sehr feine Detektoren

EBMPIR-MB | IP 65, direkte Ankermontage (M20-Montage)

EBDHS | Für hohe Räume (bis zu 20 Meter)

EBDRC | Schwenkkopf für Korridore

HF An- und Abwesenheitsdetektoren

Hochfrequenzsensoren, die hochempfindlich sind und auf jede Bewegung von Objekten reagieren. Sie arbeiten auch durch Glas, dünne Wände und Zwischendecken hindurch. Die Erkennungsempfindlichkeit kann eingestellt werden.

MWS6 - MWS6SM | Sehr fein und hoch empfindlich

Bewegungsmelder zeer vlak en heel gevoelig

MWS3A | Schwenkkopf für Korridore

Bewegungsmelder

MWS1A | Für große Räume, Parkplätze

An-10® drahtloses Lichtmanagement

Das An-10® verwendet eine zuverlässige drahtlose hybride Maschennetzkommunikation mit einer Trägerwelle von 968 MHz. In einem idealen offenen Raum kann die Kommunikationsentfernung bis zu 100 Meter betragen. In einem Gebäude und je nach Art der Konstruktion kann dies bis zu etwa 30 Meter betragen. An-10® erleichtert die Installation eines Lichtsteuersystems.

Gebäude, das Bewegungsmelder von Legrand verwendet

Vorteile

  • Detektoren können sehr einfach kombiniert werden.
  • Jeder Detektor dient als Schalter oder Dimmer für seine eigenen Armaturen.
  • Zum Beispiel kann im Falle des Einrichtens oder Entfernens von Partitionen die Zuordnung leicht mit einer Fernbedienung geändert werden.
  • Geeignet sowohl für kleine als auch für große Räume oder Gebäude.

Leichte Installation

einfache Installation der Bewegungsmelder von Legrand
  • Die Funkverbindung zwischen den Detektoren verläuft durch Glas, Wände, Böden usw.
  • Schnell zu installieren, da keine Kommunikationsverkabelung zwischen den Detektoren erforderlich ist.
  • Die Last kann direkt durch die Detektoren oder durch ein Relais geschaltet werden.
  • An-10 benötigt keine CPU.
  • Alle An-10-Detektoren arbeiten autonom und in gegenseitiger Zusammenarbeit.
  • Sehr geeignet für historische Gebäude.

Flexibilität

Fernbedienung zum Programmieren der Bewegungsmelder von Legrand
  • Die Programmierung erfolgt über eine Infrarot-Fernbedienung.
  • Einfache Neuprogrammierung im Falle von Renovierungen.