test sol lvl2

Hotel
Einzigartige Erlebnisse mit hochwertiger Ausstattung und Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen
Der Weg für Hotelunternehmer mit knappen Margen gegen konkurrierende Anbieter wie Airbnb oder sogar andere Freizeitkonzepte anzutreten, besteht darin, ihren Gästen eine einzigartige Erfahrung zu bieten, für die sie bereit sind, mehr zu zahlen.
Aber wie lässt sich dies realisieren, wenn sich die Inneneinrichtung und die Trends schneller als bisher ändern und ständig neue Technologien eingesetzt werden, die eine stetige Anpassung der Hotels erfordern? Letztendlich müssen die Hotelbesitzer weiterhin innovativ sein, um Kunden anzulocken und sich in Standort und Konzept zu unterscheiden.
Die Elektroinstallation ist ein wichtiges Element zur Verstärkung dieser Erfahrung durch:
- Integration des Schalterdesigns in das Gesamtkonzept
- Einfache und intuitive Hotelautomatisierungssysteme für jede Hotelgröße
- Flexible und skalierbare elektrische Infrastrukturen

Legrand verfügt über eine breite Produktpalette, die nicht nur für die Erstausstattung des Hotels geeignet ist, sondern jede Übernachtung zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.