Ladestationen
Ladestationen
Sie legen Wert auf ein gesundes Wohnumfeld. Die E-Mobilität ist daher für Sie selbstverständlich. Dazu gehört verantwortungsvolles elektrisches Laden. Deshalb stellen Sie höchste Ansprüche an Ihr Ladegerät in Bezug auf Sicherheit, Technik und Komfort. Eine reibungslose Ladelösung, die Ihnen die Gewissheit gibt, dass alles perfekt organisiert ist - Installation, Bedienung und Wartung.
Sie entscheiden. Wählen Sie Ecotap®.
You’re in charge
Sicher & sorgenlos Aufladen
Ecotap® bietet eine bequeme und schnelle Ladelösung
zu Hause, bei der Arbeit, unterwegs … genau dort, wo Sie
es wünschen. Für jedes Elektro- und Plug-in-Fahrzeug.
Ihre Vorteile und Ihre Garantien
- Innovative und ausbaufähige Ladelösung
- Dynamisches Lastmanagement
- Immer die perfekte Ladelösung für Ihre Bedürfnisse
- Intuitiver Bedienkomfort für eine komfortable Anwendung
- Zertifizierte Installateure für eine exzellente Installation
- Der Komfort des Legrand-Supports rund um die Uhr
- Einfache Verwaltung von Stromverbrauch und Abrechnung
- Robuste Gehäuse mit hoher Betriebssicherheit und Schutz gegen Vandalismus
- Mit Standardprodukten ausgestattet, die einen schnellen Ersatz von Bauteilen ermöglicht, ohne dass die Ladestation komplett ausgetauscht werden muss
Ecotap Ladelösungen für Ihre Projekte
Heimladen
Ecotap® bietet eine bequeme und schnelle Ladelösung zu Hause. Für jedes Elektro- und Plug-in-Fahrzeug.
Entscheiden Sie sich für das Laden zu Hause, haben Sie die Wahl zwischen der Homebox mit Kabel (eventuell mit Standfuss) und der Homebox mit Steckdose (mit 7-poliger Buchse und optional erhältlichem Standfuss). Beide sind aus attraktivem und langlebigem Stahl gefertigt.
Ihre Vorteile:
- Keine Überlastung des Hausanschlusses dank dem Lastmanagement
- Zukunftsorientierte Lösung
- Mit Druckknopf
- Mit Ladekarte + Registrierung
- Mit Kundenkarte ohne Registrierung
- MID Zähler standardmässig eingebaut
- Der FI Typ B ist in der Ladesäule integriert - Kein Einbau im Tableau notwendig
Unternehmen
Klein, mittel oder gross… Ecotap® bietet für jede Situation die passende Ladelösung. Von Schnellladegeräten bis hin zu Duo-Ladegeräten; das ideale Ladegerät steht für Sie bereit.
Ihre Vorteile:
- Dynamisches Lastmanagement
- Zukunftsorientierte und skalierbare Lösung
- Erschliessung der Parkplätze bei Bedarf
- Robuste Gehäuse mit hoher Betriebssicherheit und Schutz gegen Vandalismus
- Ladestation, die mit dem Logo oder dem Corporate Design des Unternehmens personalisiert werden kann
- MID Zähler standardmässig eingebaut
- Der FI Typ B ist in der Ladesäule integriert - Kein Einbau im Tableau notwendig
Öffentliche Ladestationen - Grossbetriebe
Bei Ecotap® ist alles möglich. Für ÖV-Betreiber ist es sehr wichtig, eine zuverlässige und effiziente Ladeinfrastruktur zu schaffen. Eine, die ihre Funktion lange Zeit einfach und problemlos erfüllt.Mit Ecotap® gelingt Ihnen dies vollständig.
Wenn Sie eine Ladelösung für mehrere Mitarbeiter und/oder regelmässige Besucher wünschen, kann eine massgeschneiderte Beratung sinnvoll sein. Zum Beispiel über die Umsetzung in Ihrem Hausstil.
Ihre Vorteile:
- Dynamisches Lastmanagement
- Zukunftsorientierte und skalierbare Lösung
- Erschliessung der Parkplätze bei Bedarf
- Robuste Gehäuse mit hoher Betriebssicherheit und Schutz gegen Vandalismus
- Ladestationen, die mit dem Logo oder dem Corporate Design des Unternehmens personalisiert werden kann
- MID Zähler standardmässig eingebaut
- Der FI Typ B ist in der Ladesäule integriert - Kein Einbau im Tableau notwendig
DC-Schnellladestationen - Elektro-Tankstellen
Ecotap®-Schnellladegeräte bieten Tankstellenbetreibern eine effektive und zugängliche Einführung in die Welt von Elektroautos. Die Ladegeräte sind sehr zukunftsstabil und einfach zu skalieren und zu erweitern.
Wir bieteten für jede Situation die perfekte Ladelösung. Bei öffentlichen Ladestationen geht es beispielsweise um ausreichende Kapazität, smartes Laden, Benutzerfreundlichkeit und Vandalismusresistenz. Ecotap® steht dafür!
Überblick über Elektroauto Ladestationen
Entdecken Sie die passende Ecotap-Ladestation für Ihr Zuhause, Ihr Unternehmen oder Ihr Gebäude. Bei uns finden Sie für jedes Gebäude oder jeden Standort die passende Ladestation für Elektroautos
Ladestationen Produkte