test sol lvl2

Mobile Rechenzentren
Unkompliziertheit im Verbund mit Zuverlässigkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Die fertig montierten Lösungen sind über den Minkels Standardkatalog erhältlich. Alle Lösungen lassen sich selbstverständlich um eine Vielzahl von Optionen und Zubehörteilen ergänzen.
Eine der Micro-Datacenter-Lösungen von Minkels ist der MatrixCube. Minkels und Legrand haben Stromverteilung, Kühlung, Einhausung und mechanische Infrastruktur in einer einzigen Lösung vereint. Das macht den MatrixCube zu einem vollständigen und kompakten Serverraum. Der MatrixCube ist unabhängig vom Raum, in dem er steht, und kann an fast jedem Standort im Unternehmen implementiert werden. Es sind keine radikalen Änderungen an der Gebäudestruktur erforderlich.
Eine modulare Lösung für mobile Datenspeicherung

In der heutigen digitalen Wirtschaft ist die Verfügbarkeit digitaler Systeme von größter Bedeutung. Eine gute Infrastruktur ist das wesentliche Rückgrat für die ständige Verfügbarkeit. Rechenzentren sind grundlegend für Dienste wie Cloud, mobile Anwendungen und andere digitale Anwendungen.
Immer mehr Organisationen kommen zu dem Schluss, dass digitale Einrichtungen für ihren täglichen Betrieb von entscheidender Bedeutung sind und denken über Themen wie "Business Continuity" und "Disaster Recovery" nach. Bestehende (Cloud) Rechenzentren bieten Datenspeicherung, aber um den gegenwärtigen Speicherbedarf zu decken, besteht ein wachsender Bedarf an zusätzlicher Rechenzentrumskapazität in kurzer Zeit. Unternehmen zeigen eine Präferenz für modulare Lösungen und akzeptieren keine Störungen ihrer primären Prozesse.

Eine komplette Lösung für mobile Rechenzentren Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat ENGIE in Zusammenarbeit mit Legrand ein vollständig integriertes modulares mobiles Rechenzentrum entwickelt: das 'ENGIE Mobile Data Center - powered by Legrand' (EMDC). In diesem vorgefertigten mobilen Rechenzentrum werden Kühllösungen von ENGIE Refrigeration mit energieeffizienten Rechenzentrumslösungen von Legrand kombiniert, um einen optimalen Ertrag und eine kontinuierliche Leistung zu erzielen. Diese einzigartige, flexible Infrastrukturlösung zur Datenspeicherung steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie kurzfristig zusätzliche Kapazitäten benötigen oder wenn Sie datenschutzrelevante Informationen aus der Cloud heraushalten möchten. Das EMDC ist eine großartige (temporäre) Alternative für ein traditionelles Rechenzentrum, wann immer Sie im Begriff sind, zu renovieren, zu erweitern oder die Modernisierung Ihrer Einrichtungen.
Ihre Vorteile
- Nachhaltige Technologie, Energie-Effizienz und Kostensenkung
- Plug-and-Play-All-in-One-Lösung für Rechenzentren
- Beweglich und kann an dem Ort platziert werden, den Sie bevorzugen: auf dem Parkplatz oder sogar auf dem Dach
- Im Gegensatz zur traditionellen Bauweise stört diese Lösung Ihre primären Prozesse nicht
- Eine temporäre, permanente oder Backup-Einrichtung
- Schnelle Lieferung dank der Standardisierung der Module
- Einfach zu konfigurieren durch unseren Online-Web-Konfigurator
IKT-neutrales Gesamtkonzept
Das EMDC ist ein IKT-neutrales Gesamtkonzept, das für den Industriesektor, Infrastruktur- und Versorgungsmarkt konzipiert ist und den gesamten Prozess von Entwurf, Realisierung, Service und ggf. logistischer Leistungserbringung umfasst. Unser mobiles Rechenzentrum gibt es in zwei Größen (8m x 3m und 13m x 3m), wobei alle notwendigen Rechenzentrumskomponenten in diesem einen Gehäuse integriert sind. Dank der Vorfertigung kann die Vorlaufzeit im Vergleich zu herkömmlichen Rechenzentren um bis zu 40% reduziert werden. Die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit des EMDC entspricht der eines traditionellen Rechenzentrums oder Serverraums. Selbstverständlich kann ENGIE Ihnen mehr als nur die Lieferung Ihres EMDCs anbieten. Wir übernehmen gerne alle notwendigen (infrastrukturellen) Aufgaben wie die Realisierung der Stromversorgung oder Einrichtung von Kommunikationsverbindungen.