test sol lvl2
Infrastruktur
Tunnel und Brücken sind mehr als Stein, Ziegel und Metall
Tunnel und Brücken sind heute mit teilweise bis zu 50 technischen Anlagenkomponenten vorgesehen. Von Notfallsystemen, Überwachung, Belüftung bis hin zu (Grund-)Wassermanagementsystemen ist ein Tunnel oder eine Brücke vollständig mit Technik ausgestattet. Zur Sicherung von Tunneln und Brücken ist heute eine Menge Technik im Spiel. In Bezug auf die Kontinuität der Stromversorgung, die Energieverteilung und die Netzwerkkommunikation unterstützen wir Sie bei der Erstellung intelligenter Infrastrukturinstallationen.
Lokale Installationsnormen für Tunnel und Brücken bestimmen:
- Erforderliche Mindestlichtstärke
- Mechanische Belüftungskapazität (Tunnel)
- Kennzeichnung des Notausgangs
- Einsatz eines Notfall-Telefonnetzes
- Leistung der Überwachungssoftware
- Erforderliches System zur Schließung des Tunnels
- Und vieles mehr.
Das erforderliche Niveau der Stromverteilung und Netzstruktur ist daher bei hohen Ansprüchen an die Funktionsfähigkeit von großer Bedeutung.