Das System MyHOME_Up: Die (R)evolution der smarten Haustechnik

Workshop:

Das System MyHOME_Up: Die (R)evolution der smarten Haustechnik

Das MyHOME_Up-System ist genial einfach: MyHOME Geräte einrichten, verbinden und mit einem Smartphone/Tablet (iOS/Android) und der Gratis-App „MyHOME_Up“ anwenden. Für die Kopplung des Smartphones mit der MyHOME-Anlage ist der MyHOME Server1 erforderlich.

Alle Produkte werden einfach über eine 2-Draht-Busleitung miteinander verbunden. Anschließend lassen Sie sich von der App durch die Anlagen-Konfiguration führen.

Der Elektrofachmann benutzt die App „MyHOME_Up“ um Sensoren nach Bedarf des Kunden mit den gewünschten Befehlen und Funktionen zu belegen. Der Hausbewohner nutzt diese App, um die installierten Funktionen, z. B. Licht und Rollläden, zu schalten oder die Musikanlage zu steuern. Die App muss nicht neu programmiert werden. Der Bewohner kann eigene Szenarien erstellen, die auch zeit- oder situationsbedingt ausgelöst werden können.
Die Hausautomation kann von Zuhause über das WLAN aber auch von unterwegs gesteuert werden.

Für die Einrichtung der App sind dabei keine speziellen Netzwerkkenntnisse erforderlich. Die Einrichtung erfolgt mit Cloud-Unterstützung. Das System MyHOME _Up kann mit einem 7‘‘ Hometouch-Monitor ergänzt werden. Mit einer zusätzlichen Videotürstation ist dann eine Videotürsprechanlage integriert. Der 7‘‘ Hometouch wird automatisch synchronisiert und braucht für die Bedienung der Hausautomation keine eigene Software.

TEIL 1: THEORIE UND TIPPS

  • Planung einer MyHOME Anlage mit dem System MyHOME_Up
    • Grundlagen eines MyHOME-Bussystems: Netzgerät, Aktor, Sensor
    • Anlagengröße und Installationsregeln
  • MyHOME Server 1: Anschluss und Funktionen
  • App „MyHOME_Up“: Funktionen und Anwendung
  • Regeln für eine Verbindung zur MyHOME-Anlage mit dem MyHOME Server 1
    • INSTALLER CODE
    • USER CODE
    • Zugangsprofile verwalten
  • Inbetriebnahme einer MyHOME Anlage mit der App „MyHOME_Up“
  • Anschluss und Funktion des 7‘‘ Hometouchs

TEIL 2: GRUPPENÜBUNGEN

  • Installation der App auf eigenem Smartphone
  • Verbindung mit der MyHOME-Anlage
  • Erstellen von Gerätezuordnungen und Szenarien
  • Einrichten von einem Zugangsprofil
  • Planung einer MyHOME Anlage mit dem System MyHOME_Up
Teilnehmerzahl: max. 20 Teilnehmer
Zielgruppe: Elektromeister und Elektrogesellen
Voraussetzungen: keine
Teilnahmegebühr: 75 € *ohne Übernachtung, 185 €** mit Übernachtung
Leistungen:
 
kursbegleitende Unterlagen, erforderliche Arbeitsmittel, Zertifikat, Verpflegung während der Tagung, 1 x Übernachtung **

 *Preis pro Person exkl. MwSt. **Am Vortag der Schulung