Smarte Reiheneinbaugeräte

Smarte Reiheneinbaugeräte

CX³ with Netatmo

Eine Dame nutzt Arteor with Netatmo für ihr Smart Home über mehrere Home Assistants auf ihrem Smartphone (Siri, Google Assistant und Alexa).

CX³ with Netatmo

Sind die ersten smarten Reiheneinbaugeräte, die es dem Benutzer ermöglichen, sein Zuhause aus der Ferne zu steuern. Von der Beleuchtung bis hin zu den energieintensiven Geräten.

CX³ with Netatmo besteht aus 4 smarten Geräten: einem Installationsschütz, einem Schrittschalter, einem Energiezähler und einem DIN-Gateway. Es ermöglicht den Anwendern, Teile ihrer Elektroinstallation einfach zu vernetzen. Die Geräte können direkt in den Kleinverteiler installiert werden. CX³ with Netatmo, sind die ersten smarten Reiheneinbaugeräte von Legrand, die dem Benutzer eine einfachere Überwachung, Verwaltung und Erstellung von Szenarien seiner elektrischen Geräte ermöglichen. Von ihrem Smartphone aus, können Nutzer über die "Home + Control"-App einfach alles, was in ihrem Haus elektrisch ist, von überall auf der Welt steuern. Die Lösung ist mit den wichtigsten Smart-Home-Systemen und Sprachassistenten wie Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa kompatibel. CX³ with Netatmo wurde auf der CES 2020, der weltweit führenden Elektronikmesse in Las Vegas, ausgezeichnet.

loading...

EINFACHE INSTALLATION

Der Einrichtungsprozess ist extrem einfach. Alle Smart-Module können auf jeder Standard DIN-Schiene in der Verteilung platziert und mit bestehenden Verteilereinbaugeräten „gemischt und angepasst“ werden.

STAND-ALONE UND KOMPATIBEL

Sie können eine Stand-Alone-Installation von Ihrer Verteilung aus mittels der App Home + Control starten. Dabei verbindet sich das Funk-Gateway-Modul mit Ihrem Router per WLAN. Die Smart-Module können aber auch als Erweiterung zu einer bestehenden Schalterinstallation Arteor with Netatmo hinzugefügt werden.

SAGEN SIE NUR EIN WORT

Fernsteuerung aller elektrischen Geräte in Ihrem Zuhause, von der Beleuchtung über Haushaltsgeräte bis hin zu hohen elektrischen Verbrauchern, wie z. B. einem Wasserboiler oder Heizung.


DAS SMARTE SORTIMENT

intelligentes modulares Gerät von Legrand, mit dem der Nutzer seine Wohnung aus der Ferne steuern kann

Smartes DIN-Gateway

intelligentes modulares Gerät von Legrand, mit dem der Benutzer sein Smart Home aus der Ferne steuern kann

Smarter Schrittschalter 1P 16A

intelligentes modulares Gerät von Legrand, mit dem der Benutzer sein Smart Home aus der Ferne steuern kann

Smartes Installationsschütz 1P 20A

Legrands Anwendung für das Smart Home

Home + Conrol App


 

HOME + CONTROL APP

Legrands Anwendung für das Smart Home

Die App Home + Control ermöglicht über ein Smartphone und/oder mittels Sprachassistenten die Fernsteuerung der Beleuchtung, der Rollläden, der Heizung und Elektrogeräte. Sie bietet außerdem die Möglichkeit, personalisierte Szenarien zu erstellen, um den Betrieb von Geräten zu planen, den Verbrauch detailliert zu verfolgen und Benachrichtigungen auf dem Smartphone zu aktivieren.