Wasserdichte Plexo³ Verteilerkästen

Wasserdichte Plexo³ Verteilerkästen

Eine Reihe von wasserdichten Gehäusen nach IP65-IK09 mit vielen Tricks, die Ihnen helfen, Zeit bei der Installation zu sparen und es Ihnen ermöglichen verschiedene Konfigurationen anzubieten.

Direkter Zugriff auf den Boxensatz: Zeitersparnis garantiert

IP 65 und IK 09 garantiert bei eingeführtem Kabel.
Kabeleinführungen, die Kabelverschraubungen aufnehmen können.

Multifunktionale Hülle: Vervielfachen Sie den Nutzen

Befestigung dieses Kanals in vertikaler Position (bei 2- oder 3-reihigen Kästen).
Osmoz-Steuerungen, P17-Steckdosen oder Rollläden können angebracht werden.

Von 2 bis 72 Module

Ein breites Angebot an Gehäusen: 11 Größen von Gehäusen:

  • von 2 bis 8 Modulen.
  • 12 Module von 1 bis 3 Reihen
  • 18 Module von 1 bis 4 Reihen
loading...

SEHEN SIE SICH DIE PRODUKTEIGENSCHAFTEN IN UNSEREM ONLINE-KATALOG AN