Die DLP-Kanäle von Legrand bieten die ideale Lösung für die Führung von Kabeln und die Versorgung des Arbeitsplatzes mit Strom, Daten und anderen Funktionen. Kabelkanäle für die Wandmontage sind elegant, langlebig, praktisch in der Anwendung und einfach zu installieren.
DLP-Design-Kanäle
Die Wanddurchführungen
Nicht umsonst ist die überwiegende Mehrheit der Gebäude mit unserem DLP Design gefüllt. Die Qualität, der flexible Bezug und die große Auswahl an Abmessungen und Zubehör tragen zu diesem Erfolg bei, der DLP Design überall verfügbar macht.
Vorteile von DLP-Design-Kanälen
- Ein renommiertes System, das auf einem seit Jahren erprobten Konzept beruht.
- Weithin überall verfügbar.
- Vielfältige Auswahl an Größen und Zubehör erhältlich.
- Weicher Bezug für perfekt abgerundete Ecken.
4. Mosaic-Ausrüstung
Der Bereich Mosaic bleibt die ideale Anpassung in Kombination mit dem DLP-Design. Anstecken, anschließen, ... und fertig !
DLP-Kanäle mit direktem Clip-on-Anschluss
Die ästhetische Kohärenz des Mosaiks.
Der Kanal DLP mit direktem Clip verdankt seine Position als Weltmarktführer der Qualität, der einfachen Montage und den umfangreichen Funktionen des Mosaic Geräts für den tertiären Sektor. Der Körper des Kanals wird je nach Ausführung mit einem oder mehreren flexiblen Deckeln geliefert.
Versionen:
- 1 Abteil: 50 x 80 mm oder 50 x 105 mm.
- 2 Fächer: 50 x 130 mm oder 50 x 145 mm.
- 3 Abteile: 50 x 180 mm.
Vorteile der DLP-Direktaufsteckkanäle
- Kompakter Kanal.
- Schneller Einbau, insbesondere dank der Mosaic-Armatur, die direkt in den Kanal eingeclipst werden kann.
- Extensive Anzahl von Funktionen: Strom- oder Computer-Steckdosen, Schalter, VGA- und USB-Anschlüsse
- Ästhetisches Finish dank der perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten.
- Komplettes Angebot mit Zubehör.
- Weicher Einband mit elegant abgerundeten Ecken.
Schwarze DLP-Kanäle mit direkter Aufsteckfunktion
Modernes Schwarz
Mit seinen schwarzen DLP-Kanälen, die speziell für Apple-Jalousien entwickelt wurden, hat Legrand eine Lösung gefunden, die die Funktionalität einer Reihe von Kanälen mit modernem Design verbindet. Dieser neue Kanal ist einfach und schnell zu installieren, und seine schwarze Farbe lässt ihn gut aussehen. Alle Zubehörteile sind auch in schwarz erhältlich.
Es gibt 2 Versionen des schwarzen Bündelfunks:
- 50 x 80 mm mit einem Fach (ref.075750)
- 50 x 130 mm mit zwei Fächern (ref.075752)
Antimikrobielle DLP-Direkt-Aufsteckrutschen
Für perfekte hygienische Bedingungen
Neben dem klassischen DLP-Kanal bietet Legrand jetzt auch antimikrobielle Kanäle an. Diese können mit allen antimikrobiellen Funktionen von Mosaic ausgestattet werden. Basierend auf der Verwendung von Ag+-Silberionen ist dieses antimikrobielle Sortiment vor allem für den Einsatz in Bereichen vorgesehen, die strengen Hygienebedingungen unterliegen: Gesundheitseinrichtungen, Apotheken, Küchen, Kindergärten, usw.