ARTEOR
Ein attraktives Programm - ebenso elegant wie funktional
Geben Sie Ihrem privaten Lebensumfeld einen Touch Legrand. Mit der Arteor-Linie. Gestalten Sie Ihr intelligentes, smartes Zuhause, modular und digital vernetzt mit Funktionen, die Ihrem Lebensstil entsprechen. Steuern Sie Ihr Zuhause smart per Touchscreen mit einer einfachen Berührung Ihres Smartphones.
Dabei spielt es keine Rolle, wo Sie sich gerade befinden.
Verbessern Sie das Design und die Funktionalität Ihrer smarten Steuerung, ob zu Hause, im Büro oder im Hotel.
GESTALTEN SIE EIN ZUHAUSE, DAS ZU IHNEN PASST
Schaffen Sie mit einer Reihe wichtiger Produkte ein Zuhause ganz nach Ihren Vorstellungen.
Vom Energiesparen bis zum Schutz Ihrer Familie:
Diese Produktlinie hat alles, um Ihr Leben leichter, wirtschaftlicher und sicherer zu machen.
Individualisieren Sie Arteor with Netatmo nach Ihren Wünschen, indem Sie Ihre Markenprodukte und Plattformen hinzufügen: Google Assistant, Alexa oder Siri.
Steuerung und kontrolle
Ein modulares Programm von Schaltern und funkgesteuerten Steckdosen, entwickelt in Zusammenarbeit mit Netatmo*. Das eröffnet dem vernetzten Zuhause alle Möglichkeiten. Es erlaubt den Nutzern, ihr eigenes vernetztes Zuhause zu konzipieren – ausgerichtet nach ihren Bedürfnissen.
Sie haben jederzeit die volle Kontrolle. Und die Wahl zwischen einer lokalen Steuerung vor Ort, einer Steuerung über Ihr Smartphone oder über einen Sprachbefehl.
Gestalten Sie ein Ambiente
Geben Sie Ihrem Zuhause mit Arteor den letzten Schliff.
Automatisieren Sie Ihr Zuhause mit dem Arteor MyHOME_Up-System von Legrand. Eine vernetzte Lösung - kabelgestützt und mit bewährter BUS-Technologie. Steuern Sie Ihr Zuhause und passen Sie es Ihren Wünschen an. Alles ganz einfach dank diesem zentralen Systems und der MyHOME_Up- App. Gestalten Sie ein Ambiente, das zu Ihnen passt. Mit einer Fülle an Funktionen und Ideen wie individuelle Szenarien, Steuerung von Heizung und Klimaanlage, Überwachen von Energieverbrauch, Steuerung der Absicherung des Hauses…Ganz nach Ihrem Lebensgefühl können Sie auf viele nützliche Funktionen zurückgreifen.
Eine solche nachhaltige Lösung bietet Ihnen einen Mehrwert für Ihre Projekte - und das bei intuitiv einfachem Steuern der Funktionen. So schaffen Sie ein Zuhause, das Ihnen das Leben leichter macht.
BLEIBEN SIE MIT IHREM ZUHAUSE VERBUNDEN
Arteor with Netatmo bietet Ihnen nicht nur verschiedene praktische Steuerungsalternativen.
Es erlaubt Ihnen auch, Ihr Zuhause von überall aus zu kontrollieren und zu steuern.
Mit der Home + Control App steuern Sie zum Beispiel die Beleuchtung, den Status der Rollläden und sogar einzelne Haushaltsgeräte von unterwegs aus - ganz einfach per Smartphone.
Genauso einfach überwachen Sie den Energieverbrauch in Echtzeit.
UMRÄUMEN!
Arteor with Netatmo ist anpassungsfähig, modular aufgebaut und äusserst vielseitig:
- Sie wollen Steuerungen ändern?
Kein Problem: Sie entfernen diese einfach aus dem Einstellungsmenü und fügen neue Steuerungen hinzu. Fertig!
- Es gibt Veränderungen in Ihren alltäglichen Gewohnheiten oder neues Mobiliar?
Dann müssen Sie lediglich die Schalter neu positionieren, drahtlose Steuerungen und vernetzte mobile Steckdosen hinzufügen, wo und wie es Ihnen gefällt.
Sie müssen in keinem Zimmer Wände aufstemmen und Leitungen verlegen.
EIN MODULARES PROGRAMM
Die Arteor-Kollektion ist international – ebenso wie Legrand.
Sie bietet Ihnen alle wichtigen Typen und Standard-Steckersysteme von der Schweiz bis nach Amerika.
Das macht es Ihnen leicht, die passende Lösung für Ihre Projekte zu finden. Zögern Sie nicht, auch Ihre ausgefallenen Ideen umzusetzen.
Wir sind immer für Sie da, um Sie zu unterstützen.
UND INTERNATIONAL
Stil ist ebenso wichtig wie Funktionalität. Darum konzentriert sich Arteor auf Modularität.
Mit Arteor „Mehrfachkombinationen“ können Sie verschiedene Funktionen individuell zusammenstellen.
Hierbei werden unterschiedliche Varianten kombiniert und mit einer einzigen, passenden Abdeckplatte kombiniert.
So maximieren Sie Funktionalität auf kleinstem Raum.
Diese Flexibilität und die Kohärenz im Stil geben Ihnen die Sicherheit, sich ganz auf die Qualität Ihrer Projekte konzentrieren zu können
EIN TOUCH KÜNSTLERISCHEN ANSPRUCHS
Stellen Sie sich eine Serie einzigartiger Schalt- und Steuerungselemente vor, mit denen Sie nicht nur Ihr Zuhause verwalten. Sie können gleichzeitig auch das gesamte Erscheinungsbild Ihres Hauses beeinflussen.
Mit Arteor bieten wir Ihnen eine Reihe von kleinen Meisterwerken, um auch die Ästhetik Ihres Hauses zu verbessern.
Von den neutralen Farbschaltern bis hin zu den hochwertigen Metalloberflächen bietet die Arteor-Linie eine breite Auswahl an Elementen. Sie sind gradlinig, authentisch und qualitativ herausragend. Die Linie wurde mit solidem „Savoir-Faire“ entwickelt und besticht durch einen zeitlosen Charakter. Noch wichtiger ist, dass sie elegant und gleichzeitig minimalistisch wirkt. Der Inbegriff einer Grundmaxime von Legrand "Präzision".
DIE RAHMENPLATTEN
Dank seines zeitlosen Designs passt sich Arteor harmonisch seiner Umgebung an. Das minimalistische und nüchterne Design verleiht dem gesamten Erscheinungsbild einen Hauch von Stil. Mit diskretem Charme und Eleganz – ohne dabei die Gesamtwirkung eines Raumes zu stören.
DER UNIVERSAL DIMMER
Wir sind immer auf der Suche nach „Präzision“. Bei eingeschaltetem Licht ist
es möglicherweise zu hell und bei ausgeschaltetem Licht zu dunkel. Mit dem
Universaldimmer schaffen Sie die perfekte Atmosphäre zu jeder Gelegenheit - nicht zu
hell, nicht zu dunkel.