Daker DK Plus 1-phasige USV-Anlage von 1 bis 10 kVA

Daker DK Plus 1-phasige USV-Anlage von 1 bis 10 kVA

Online USV Anlagen data center

Daker DK Plus ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Hochfrequenter PMW Technologie, Doppelwandler-Technik und durchgängigem Neutralleiter. Sie ist in den Leistungsstufen 1000-2000-3000-5000-6000-10000VA lieferbar.

Die Anlage ist mit VRLA AGM Batterien ausgestattet, die in einen spezifischen Halter in die USV oder in einem oder mehreren externen Batterieracks eingebaut sind. Die USV-Anlage Daker DK Plus kann sowohl aufrecht als Tower als auch in einem 19 Zoll Rack verwendet werden. Dies wird durch das drehbare Display möglich.