Kanäle und Sockelleistenkanäle
KANÄLE UND SOCKELLEISTENKANÄLE DLPLUS
Die Kanäle und Sockelleistenkanäle DLPlus bieten Ihnen Lösungen für eine einfache Renovierung. Verschiedene Befestigungsmethoden, mit oder ohne Mitteltrennwand zur Kabeltrennung. Das zugehörige Aufputz-Schalterprogramm bietet Ihnen die Möglichkeit die Installation zu optimieren.
EIN KOMPLETTES ANGEBOT FÜR DEN AUSBAU
Die DLPlus-Kanäle ermöglichen die sichere Verteilung der verschiedenen Drähte und Kabel einer Elektroinstallation: Sie entsprechen der Norm EN 50085-2-1. Sie sind weiss lackiert, werden in Längen von 2,10 m geliefert und sind in folgenden Ausführungen erhältlich: - 1 Abteil ohne Selbstkleber: von 20 x 12,5 mm bis 40 x 20 mm. - 1 Abteil mit Selbstkleber: 20 x 12,5 und 32 x 16 mm. - 2 Abteilungen: 20 x 12,5 und 32 x 12,5 mm. - 3 Abteilungen: 60 x 20 und 75 x 20 mm.
EINE EINFACHE INSTALLATION DANK DES "KABELHALT"-SYSTEMS
Die 1- und 2-Abteilungs-Kanäle sind mit einer Kabelrückhaltevorrichtung ausgestattet.
Es garantiert eine schnelle und zuverlässige Installation mit Leichtigkeit: Die Kabel bleiben während der gesamten Installation an ihrem Platz, was die Installation der Abdeckung erleichtert.
PASSENDES ZUBEHÖR: OPTIMALE ZUSAMMENSTELLUNG
Für eine völlige Flexibilität bei der Zusammenstellung mit einer ästhetischen Gestaltung werden die DLPlus-Kanäle von einer breiten Palette an variablem Zubehör ergänzt: Innenwinkel, Aussenwinkel, flacher Winkel, Überbrückung, Deckel, Endstück, usw.