Stromschienen für Hochleistungs-SCP 630 t/m 6300A

Stromschienen für Hochleistungs-SCP 630 t/m 6300A

Die vorgefertigten Stromschienen SCP

Die leistungsstarke Lösung für Anwendungen in der Industrie und im Dienstleistungssektor.

HERVORRAGENDE LEISTUNGEN
Installation und Planung des Verlaufs sind schnell, einfach und flexibel, und die Größen sind ultrakompakt.


busbars 630 à 5000 A

Busbars SCP 630 bis 6300 A

SCP (Super Compact Painted) ist ein ideales Stromschienensystem für den Transport und die Verteilung hoher elektrischer Leistung. Stromschienen für hohe Leistungen werden hauptsächlich in der Industrie, in Krankenhäusern, Rechenzentren und anderen Einrichtungen eingesetzt.

  • Das kompakte Design begünstigt die Beständigkeit gegen hohe Kurzschlussströme.
  • Entspricht den relevanten europäischen Normen IEC 61439-6, basierend auf einer durchschnittlichen Umgebungstemperatur von 40 °C (die Norm fordert 35 °C).
  • Große Auswahl an Abgangskästen von 63 A bis 1250 A, geeignet für die Montage an einer Abzweigöffnung
  • Installation und Planung sind schnell, einfach und flexibel, und die Größen sind ultrakompakt.

 

busbars et element de liaison SCP
Voedingselement SCP / vloerkast XL³

SCP/XL³- Schalt- und Verteilungselemente: perfekte Kompatibilität 

  • Bei den SCP-Stromversorgungselementen kann die Verbindung zwischen der Stromschiene und dem ALSB durch eine vollflächige Verzweigung der 3P+A-Aluminiumleiter mit einer 5-lagigen galvanischen Beschichtung hergestellt werden.
  • Nennstrom von 630 bis 4000 A.
  • Entspricht den Normen IEC EN 60439-1 und 2.