Ein erster Schritt in Richtung einer nachhaltigen Wirtschaft
Allein die Tatsache, dass die Ergebnisse der Energieverbrauchsmessungen durch eine für alle Benutzer zugängliche Anzeige an einer Wand bekannt gemacht werden, führt zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs um 10%. Über die Messung hinaus können diese Einsparungen aufrechterhalten und vor allem optimiert werden, indem Aktionspläne umgesetzt werden, die vom Betriebsleiter entworfen werden, der Zugriff auf Echtzeitdaten hat, die aus der Ferne analysiert und gespeichert werden.
CX³ | Energiemanagementsystem
Ein universelles und innovatives System für das Energiemanagement.
Zählung/Messung
Zählen und Messen elektrischer Werte
Bericht
Visualisieren des Status von elektrischen Schutzvorrichtungen oder Schaltkreisen lokal und aus der Ferne.
Auftrag
Lokale oder entfernte Steuerung elektrischer Schutzeinrichtungen
Kommunizieren
Alle Informationen fernübertragen, aus der Tabelle heraus.
Anzeige
Daten lokal oder aus der Ferne auf integrierten Bildschirmen oder auf PC, Smartphone oder Tablet ansehen.