Un premier pas vers une économie durable
Le simple fait de porter à connaissance des utilisateurs, par affichage accessible par tous sur un mur, les résultats des mesures de consommation énergétique génère, avec effet immédiat, une baisse de 10 % de ces consommations. Au-delà de la mesure, ces économies peuvent être pérennisées et surtout optimisées par la mise en œuvre de plans d'action conçus par le responsable d'exploitation qui dispose, à distance, des données en temps réel, analysées et mémorisées.
CX³ | ENERGY MANAGEMENT SYSTEM
Un système universel & innovant pour la gestion de l’énergie
COMPTER/MESURER
Compter et mesurer les valeurs électriques
SIGNALER
Visualiser en local et à distance l’état des appareils de protection électrique ou des circuits
COMMANDER
Piloter des appareils de protection électrique en local ou à distance
COMMUNIQUER
Renvoyer toutes les informations à distance, hors du tableau
AFFICHER
Visualiser les données, en local ou à distance, sur des écrans intégrés ou sur PC, smartphone ou tablette