FI/LS-Schalter DX³

FI/LS-Schalter DX³

EIN FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER UND LEITUNGSSCHUTZSCHALTER IM GLEICHEN GEHÄUSE

Ein Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter /FI/LS-Schalter) besteht aus der Kombination eines Leitungsschutzschalters und eines Fehlerstromschutzschalters im gleichen Gehäuse.

Dieses Produkt hat zwei Funktionen: der Leitungsschutzschalter schützt Stromkreise vor Überlastungen und Kurzschlüssen, der Fehlerstromschutzschalter schützt Personen vor der Gefahr eines Stromschlags.

1-polig + Neutralleiter

Leistungsschalter Neutralleiter

4-polig

Neutralleiter Sicherheitsschalter

Eigenschaften

Bemessungsstrom 6 bis 32 A

Kennlinie C

Schaltvermögen 4500 A / 6 kA und  6000 A / 10 kA
Auslösecharakteristiken: 


Typ F

Einfacher werkzeugloser Anbau von Hilfsgeräten DX³ möglich
 

Eigenschaften

Bemessungsstrom 10 bis 32 A

Kennlinie C

Schaltvermögen 6000 A / 10 kA
Auslösecharakteristiken: 


Typ A

Einfacher werkzeugloser Anbau von Hilfsgeräten DX³ möglich
 


SEHEN SIE SICH DIE PRODUKTEIGENSCHAFTEN IN UNSEREM ONLINE-KATALOG AN