Disjoncteurs différentiels DX³

Disjoncteurs différentiels DX³

Un disjoncteur différentiel et un disjoncteur de ligne dans le même boîtier

Avec sa nouvelle gamme de disjoncteurs différentiels DX³, Legrand vous offre la solution idéale pour vos applications. Les dimensions réduites des disjoncteurs différentiels tétrapolaires (seulement 4 modules) représentent un gain de place considérable sur le rail et rendent ainsi votre tableau de distribution plus économique.

Cette gamme répond à la norme internationale IEC 61009-1 et elle peut être utilisée dans tous les types d’installation grâce à sa protection de type A. De plus, une variante « F » est également disponible et peut être utilisée dans des environnements perturbés (immunité enforcée) et contre les courants de défaut haute fréquence. Outre la version tétrapolaire, il existe également une version unipolaire + neutre (largeur de 2 modules) pour les circuits monophasés.

Disjoncteur différentiel DX³ 6000 A / 6 kA

Disjoncteur différentiel DX3 6000 A, 6 kA

Disjoncteur différentiel DX³ 6000 A / 10 kA

Disjoncteur différentiel DX3 6000 A, 10 kA

Caractéristiques B + C

Courant nominal 6 à 32 A 
Caractéristique C
Pouvoir de coupure 4500 A / 6 kA et 6000 A / 10 kA

Caractéristiques de déclenchement : 

Type F

Peut être équipé des contacts auxiliaires DX³ . Montage facile des dispositifs auxiliaires DX³ sans outils

Caractéristiques B + C

Courant nominal 10 à 32 A 
Caractéristique C
Pouvoir de coupure 6000 A / 10


Caractéristiques de déclenchement : 

Type A

Peut être équipé des contacts auxiliaires DX³ . Montage facile des dispositifs auxiliaires DX³ sans outils


Consultez les caractéristiques des produits dans notre catalogue en ligne: