Reiheneinbaugeräte X³ Standard

Reiheneinbaugeräte X³ Standard

VERTEILEREINBAUGERÄTE DER REIHE X³STANDARD

Legrand bietet ein umfangreiches Angebot an modularen Reiheneinbaugeräten mit modernsten technischen Eigenschaften. Diese Baureihen reichen bis 125 A und erfüllen alle Anwendungen im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich, die Zuverlässigkeit, einfache Verkabelung und Leistung (Selektivität und Koordination) erfordern.


 

X³ standard - Die Reihe für hohes Schaltvermögen

Modularer Fi ls Leistungsschalter
Modularer Fi ls Leistungsschalter
Modularer Fi ls Leistungsschalter

X³ STANDARD – die Reihe für industrielle Anwendungen

Die Serie X³ standard umfasst Reiheneinbaugeräte, für alle Installationen im Gewerbe- und Industriebereich. Diese Leitungsschutzschalter sind mit einem Ausschaltvermögen von 6kA bis 50kA erhältlich und können mit verschiedenen Hilfsgeräten ausgestattet werden.

X³ standard  - CHARAKTERISTIK B

  • Bis 10000 A – EN 60898-1 
  • Bis 16kA – IEC 60947-2

X³ standard  - CHARAKTERISTIK C und D

  • Bis 10000 A – EN 60898-1
  • Bis 50kA – IEC 60947-2
loading...

SEHEN SIE SICH DIE PRODUKTEIGENSCHAFTEN IN UNSEREM ONLINE-KATALOG AN