Appareillage modulaire X³ standard

Appareillage modulaire X³ standard

La nouvelle offre modulaire X³ standard

Legrand vous propose des caractéristiques techniques à la pointe de la technologie avec son offre de disjoncteurs et de protections différentielles modulaires X³. Cette gamme s'étend jusqu’à 125 A et répond à toutes les applications résidentielles, tertiaires et industrielles qui exigent fiabilité, facilité de câblage et performances (sélectivité et coordination).


Disjoncteurs fi ls modulaires
Disjoncteurs fi ls modulaires
Disjoncteurs fi ls modulaires

X³ STANDARD - la gamme pour les applications industrielles

La gamme X³ standard comprend des appareils modulaires, pour toutes les installations commerciales et industrielles. Ces disjoncteurs sont disponibles avec des capacités de coupure de 6kA à 50kA et peuvent être équipés de divers dispositifs auxiliaires.

X³ standard - CARACTÉRISTIQUES B

  • Jusqu'à 10000 A - EN 60898-1 
  • Jusqu'à 16kA - IEC 60947-2

X³ standard - CARACTÉRISTIQUES C et D

  • Jusqu'à 10000 A - EN 60898-1
  • Jusqu'à 50kA - IEC 60947-2
loading...

Consultez les caractéristiques des produits dans notre catalogue en ligne: