Grüne T.HE Gießharztransformatoren
Die Gießharztransformatoren von Legrand (EDM) zeichnen sich durch ihre Qualität und Haltbarkeit aus. Zum Beispiel wird jeder Transformator separat geprüft, bevor er an den Kunden geschickt wird. Die CRT-Transformatoren haben sehr geringe Lastverluste und Nulllastverluste, was die Qualität des Transformators unterstreicht.
Darüber hinaus sind die Gießharztransformatoren von Legrand kompakter, sicherer und umweltfreundlicher als ein Öltransformator gleicher Leistung. Darüber hinaus sind die Wartungskosten niedriger als bei einem Öltransformator, da sich im Transformator keine Kühlmittel befinden. Ein zusätzlicher Vorteil besteht darin, dass Legrand in der Lage ist, die gesamte elektrische Installation zu liefern: vom Transformator über die Transportsammelschiene bis hin zum Hauptverteilungssystem.
Garantie
Da die CRT-Transformatoren von Legrand den höchsten Qualitätsanforderungen entsprechen, beträgt die Garantie 8 Jahre für alle Transformatoren mit Standardmerkmalen*.
Grüne T.HE Gießharztransformatoren mit hohem Wirkungsgrad
Allgemeine Merkmale:
- Geschlossene harzisolierte Transformatoren
- Zugelassene Leistung von 100kVA bis 3150kVA
- Zugewiesenes Isolationsniveau bis zu 36kV
- Verlustklasse AoAk
- Umweltklasse zertifiziert E2
- Klimaklasse zertifiziert C2
- Brandklasse zertifiziert F1
- Hs-Spulen Gießharz, mit Aluminiumoxid versehen und mit Glasfaser verstärkt
- LS-Spulen in Harz gegossen und polymerisiert
- Zugewiesene Frequenz 50 Hz (andere Frequenzen auf Anfrage)
- Auf Anfrage mit IP21-, IP31- oder IP23-Gehäuse erhältlich
- Der Unterhalt ist auf das absolute Minimum beschränkt
- Relativ kompakt
Marktsegmente
- Kommerzielle Anwendungen in Innenräumen, wie z.B. Krankenhäuser, Flughäfen und Schulen
- Industrielle Anwendungen, wie z.B. Lebensmittelindustrie, Wasseraufbereitung und Produktionsanlagen
- Auch sehr gut geeignet für Anwendungen in der Wasserwirtschaft, wie z.B. Pumpstationen und Pumpengehäuse.
Offshore- und andere Meeresanwendungen
Industrielle Anwendungen
Anwendungen in der Lebensmittelindustrie
Aufgrund des Mangels an Flüssigkeiten, die sich sehr gut für den Einsatz in der Wasserwirtschaft eignen, wie z.B. Pumpstationen und Pumpengehäuse.
Traktionstransformatoren
Anwendungen im Gesundheitswesen, CLE-Transformatoren mit besonders niedriger elektromagnetischer Emission.