Écotransformateurs secs HTA /BT Green T.HE
En complément des solutions standards, Legrand a développé une gamme de transformateurs à haute efficacité permettant d’obtenir un rendement énergétique performant et de réduire l’empreinte environnementale (moins de substances polluantes).
Les transformateurs sont fabriqués selon des procédés technologiques de pointe : l’assurance de bénéficier d’une qualité durable. Les options standard pour la protection et la gestion thermique sont employées selon les besoins spécifiques des installations.
Un haut niveau de sécurité garanti
Conçus, fabriqués et testés conformément aux exigences stipulées par les normes nationales et internationales, les transformateurs Zucchini peuvent fonctionner dans toutes les conditions.
Haute efficacité avec les Écotransformateurs secs HTA /BT GREEN T.HE
Classe environnementale E2 : ils peuvent être installés dans des environnements avec de la condensation et/ou une pollution élevée.
Classe climatique C2 : ils peuvent être transportés et stockés à une température allant jusqu'à -25°C.
Classe F1 - Tenue au feu : constitués de matériaux auto-extinguibles, ils peuvent être installés dans des environnements présentant un risque d'incendie élevé.
Grâce à cette offre de transformateurs secs Haute Efficacité, les performances énergétiques sont accrues : on observe ainsi, en moyenne, 3 fois moins de pertes qu’avec un transformateur standard.
- Rendement énergétique optimal.
- Réduction de l’empreinte environnementale (moins de substances polluantes).
- Niveaux de perte AoBk, AoAk and AAoAk : la classification selon la norme EN 50588-1 stipule que le transformateur ayant le moins de perte réduite sera de classe AAoAk.
- Fabrication par moulage sous pression et sous vide des parties isolantes des transformateurs et batteries de condensateurs : technique de fabrication optimale permettant d’éviter tout risque de départ de feu.
Les segments de marché
- Applications commerciales en intérieur, telles que les hôpitaux, les aéroports et les écoles
- Applications industrielles, telles que l'industrie alimentaire, le traitement des eaux et les usines de production
- Il est également très bien adapté aux applications dans le domaine de la gestion de l'eau, comme les stations de pompage et les boîtiers de pompes.
Applications offshore et autres applications maritimes
Applications industrielles
Applications dans l'industrie alimentaire
En raison du manque de substances liquides très adaptées à la gestion de l'eau, telles que les stations de pompage et les boîtiers de pompe.
Transformateurs de traction
Applications dans le domaine de la santé, transformateurs CLE à émission électromagnétique particulièrement faible.