NEMO-MULTIFUNKTIONSMESSGERÄT
Multifunktionsmessgeräte der Serie Nemo ermöglichen die Überwachung, Steuerung und Verwaltung jeder ein- und dreiphasigen elektrischen Installation in Nieder- und Mittelspannungsnetzen.
Drei Produktfamilien bilden das Standardangebot:
- Die Serie Nemo 72 im Format 72 x 72 für den Schalttafeleinbau
- Die Serie Nemo 96 im Format 96 x 96 für den Schalttafeleinbau
- Die Serie Nemo D4 für die Hutschienenmontage
CONTO-ENERGIEZÄHLER
IME bietet eine Produktfamilie von Energiezählern an, die dem Benutzer eine Reihe von Lösungen für das Messen und den Verbrauch von elektrischer Energie bieten. Die Palette besteht aus Modellen für einphasige oder dreiphasige Netze, symmetrisch oder unsymmetrisch, entweder mit direktem Anschluss oder an Strom-/Spannungswandler angeschlossen. Das Vorhandensein eines Impulsgeberausgangs, eines JBUS-MODBUS-, M-BUS- oder Ethernet-Ausgangs ermöglicht den Anschluss an zentralisierte Datenerfassungssysteme.
Zwei Produktfamilien bilden das Standardangebot:
- Reiheneinbaugeräte im Format 1, 2, 4 oder 6 TE
- Conto 72/96 im Format 72 x 72 oder 96 x 96 für den Schalttafeleinbau
SCHUTZ- UND MESSRELAIS DELTA/ISO
Das DELTA-Sortiment an Differenzstromrelais (Reiheneinbau oder Schalttafeleinbau) in Kombination mit Ringkernwandlern wurde entwickelt, um Personen und Eigentum zu schützen und gleichzeitig die Verfügbarkeit der Installation zu gewährleisten. Die Spannung oder Strom messenden Relais können für Gleich- und Wechselspannungen oder für Gleich- und Wechselströme eingesetzt werden. Der Anschluss erfolgt direkt oder mit Hilfe von Strom- oder Spannungswandlern. Darüber hinaus bietet IME Grenzwertrelais für Drehstromnetze (Dreiphasenüberwachung) an, die Phasenausfall, Asymmetrie und Phasenfolge überwachen. Des Weiteren werden Isolationsüberwachungsrelais zur Kontrolle des Insolationswiderstandes angeboten. Hier gibt es zwei Anwendungen: zum einen das Isolationsüberwachungsrelais für den industriellen Einsatz und zum anderen für den Einsatz in Krankenhäusern (Anforderungen an Isolationstransformatoren für die Versorgung medizinischer Räume EN/IEC 61558-2-15).
TEMA-MESSUMFORMER
TEMA-Messumformer sind für die Montage auf einer Hutschiene geeignet. Sie wandeln die Eingangsgrößen (AC-Strom, AC-Spannung, DC-Strom, DC-Spannung) oder die daraus abgeleiteten berechneten Messwerte (Leistung P, Q, S, Hz usw.) in proportionale Analogausgänge um. Häufig werden die analogen Ausgänge dann an speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) übertragen oder können vor Ort in digitaler oder analoger Form angezeigt werden. Der Anschluss erfolgt direkt oder mit Hilfe von Strom- oder Spannungswandlern.
Das Industriedesign verspricht Kompaktheit, Präzision, Zuverlässigkeit und elektromagnetische Verträglichkeit. Ohne Funktionseinschränkungen können die Geräte unter schwersten industriellen Bedingungen eingesetzt werden.
STROMWANDLER MIT INTEGRIERTEM MESSUMFORMER
Zur Messung von einphasigem Wechselstrom, Gleichstrom oder pulsierendem Gleichstrom.
DIGITALE ANZEIGEN
Die digitalen Anzeigen werden in einer breiten Palette angeboten:
- Für den Schalttafelbau oder die Hutschienenmontage in verschiedenen Größen
- mit oder ohne Endschalter
- für Wechselstrom, Wechselspannung, Gleichspannung, Temperatur, Analogeingänge
- mit/ohne RS485 MBUS/MODBUS-Kommunikation
- mit frei programmierbarem Eingang
- und dies alles mit einer bis zu 5-stelligen Anzeige (max. Anzeige: -99999... 9999999).
ANALOGE ANZEIGEN
Zusätzlich zu den digitalen Anzeigen bieten wir eine große Auswahl an analogen Anzeigen an. Ob Wechselstrom, Wechselspannung, Gleichstrom, Gleichspannung, Frequenz, Wirkleistung, Blindleistung oder Leistungsfaktor, wir haben für viele Anwendungen eine Lösung.
MESSUMFORMER
Messumformer - Schutzstromwandler - Summenstromwandler - Dreiphasenstromwandler - Kurzschluss - Nebenwiderstände (Shunts).
Die Wandler, aus denen sich das IME-Angebot zusammensetzt, liefern sekundärseitig einen Strom, der proportional zum Primärstrom (1 A oder 5 A) ist und an die Leistung des zugehörigen Gerätes angepasst ist. Das IME-Angebot ermöglicht die Messung von Strömen von 1 bis 8000 A.
Stromwandler werden benötigt, um hohe Wechselströme in einen isolierten galvanischen Strom von 5 A oder 1 A Gleichstrom umzuwandeln. Es besteht Phasenäquivalenz und Proportionalität zwischen Primär- und Sekundärströmen.
Die IME-Produktpalette umfasst Niederspannungswandler für fast alle Anwendungen:
- Stromwandler
- Aufsteckstromwandler mit Primärströmen bis zu 8000 A
- Wickelstromwandler mit Primärströmen von 1 A bis 600 A
- Summenstromwandler mit bis zu 9 Primärkreisen
- Eichfähige Stromwandler
- Stromwandler für Schutzeinrichtungen, Zwischenstromwandler, teilbare Stromwandler, Stromwandler für Stromschienen
- Spannungswandler
- Spannungswandler mit Primärspannung bis zu 1000 V