APPAREIL DE MESURE MULTIFONCTIONS NEMO
Les appareils de mesure multifonctions de la série Nemo permettent de surveiller, de contrôler et de gérer toute installation électrique monophasée ou triphasée dans les réseaux basse et moyenne tension.
Trois familles de produits constituent l'offre standard :
- La série Nemo 72 au format 72 x 72 pour le montage en tableau.
- La série Nemo 96 au format 96 x 96 pour le montage en tableau.
- La série Nemo D4 pour le montage sur profilé chapeau.
COMPTEUR D'ÉNERGIE CONTO
IME propose une famille de compteurs d'énergie qui offrent à l'utilisateur une série de solutions pour la mesure et la consommation d'énergie électrique. La gamme se compose de modèles pour réseaux monophasés ou triphasés, symétriques ou asymétriques, soit en connexion directe, soit connectés à des transformateurs de courant/tension. La présence d'une sortie pour générateur d'impulsions, d'une sortie JBUS-MODBUS, M-BUS ou Ethernet permet la connexion à des systèmes d'acquisition de données centralisés.
Deux familles de produits constituent l'offre standard :
- Les appareils à montage en ligne au format 1, 2, 4 ou 6 F.
- Conto 72/96 au format 72 x 72 ou 96 x 96 pour le montage sur panneau
RELAIS DE PROTECTION ET DE MESURE DELTA/ISO
La gamme DELTA de relais différentiels (montage en série ou sur panneau) combinés à des transformateurs toroïdaux a été conçue pour protéger les personnes et les biens tout en garantissant la disponibilité de l'installation.
Les relais mesurant la tension ou le courant peuvent être utilisés pour des tensions continues et alternatives ou pour des courants continus et alternatifs. Le raccordement se fait directement ou à l'aide de transformateurs de courant ou de tension. En outre, IME propose des relais de seuil pour les réseaux triphasés (surveillance triphasée) qui surveillent la perte de phase, l'asymétrie et l'ordre des phases.
Par ailleurs, des relais de surveillance d'isolation sont proposés pour contrôler la résistance d'isolation. Il existe ici deux applications :
- le relais de surveillance d'isolation pour l'utilisation industrielle
- l'utilisation dans les hôpitaux (exigences relatives aux transformateurs d'isolation pour l'alimentation des locaux médicaux EN/IEC 61558-2-15).
TRANSMETTEUR DE TEMPÉRATURE
Les convertisseurs de mesure TEMA sont conçus pour être montés sur un profilé chapeau. Ils convertissent les grandeurs d'entrée (courant AC, tension AC, courant DC, tension DC) ou les valeurs de mesure calculées qui en découlent (puissance P, Q, S, Hz, etc.) en sorties analogiques proportionnelles. Souvent, les sorties analogiques sont ensuite transmises à des automates programmables (API) ou peuvent être affichées sur place sous forme numérique ou analogique. Le raccordement se fait directement ou à l'aide de convertisseurs de courant ou de tension.
Le design industriel promet compacité, précision, fiabilité et compatibilité électromagnétique. Sans restriction fonctionnelle, les appareils peuvent être utilisés dans les conditions industrielles les plus difficiles.
TRANSFORMATEUR DE COURANT AVEC CONVERTISSEUR DE MESURE INTÉGRÉ
Pour mesurer le courant alternatif monophasé, le courant continu ou le courant continu pulsé.
INDICATEURS NUMÉRIQUES
Les afficheurs numériques sont proposés dans une large gamme :
- Pour le montage sur panneau ou sur rail DIN, en différentes tailles
- Avec ou sans interrupteur de fin de course
- Pour courant alternatif, tension alternative, tension continue, température, entrées analogiques
- Avec/sans communication RS485 MBUS/MODBUS
- Avec entrée librement programmable
Tout cela avec un affichage jusqu'à 5 chiffres (affichage max. : -99999... 9999999).
INDICATEURS ANALOGIQUES
A côté des indicateurs numériques, nous proposons une large gamme d'indicateurs analogiques.
Qu'il s'agisse de courant alternatif, tension alternative, courant continu, tension continue, fréquence, puissance active, puissance réactive ou facteur de puissance, nous avons presque toutes les solutions.
TRANSFORMATEURS DE MESURE
TC de mesure - TC de protection - TC sommateur -TT de mesure - TT de protection - TC triphasés -
court circuiterie - shunts.
Les transformateurs composant la gamme IME délivrent au secondaire un courant proportionnel au courant primaire (1 A ou 5 A) et sont adapté au calibre de l'appareil associé.
L'offre IME permet la mesure de courant allant de 1 à 8000 A.
Des transformateurs de courant sont nécessaires pour transformer des courants alternatifs élevés en un courant galvanique isolé de 5 A ou 1 A DC.
Il existe une équivalence de phase et une proportionnalité entre les courants primaires et secondaires.
La gamme de produits IME comprend des transformateurs basse tension pour presque toutes les applications.
- Transformateurs de courant
- Transformateurs de courant enfichables avec courants primaires jusqu' à 8000 A
- Transformateurs de courant d'enroulement avec courants primaires de 1 A à 600 A
- Transformateurs de courant de somme avec jusqu'à 9 circuits primaires
- Transformateurs de courant certifiés
- Transformateurs de courant pour arêtes de sécurité, transformateurs de courant intermédiaires/séparables, transformateurs à barres tubulaires
- Transformateurs de tension
- Transformateurs de tension avec tension primaire jusqu' à 1000 V