Unterflur Universaldosen
Ein überlegenes Produktangebot - anpassungsfähig, modular und komfortabel
Ob als Architekt, Projektmanager oder Nutzer: Diese modulare Linie von Unterflur-Systemen wird für Begeisterung sorgen. Sowohl in Bezug auf die attraktive Gestaltung als auch auf die bequeme Nutzung. Die Unterflurdosen lassen sich in jede Bodenart integrieren, in Estrichböden wie auch in Zwischenböden, in gewerblichen und in öffentlichen Gebäuden.
Ästhetische Anmutung: zahlreiche Umsetzungsmöglichkeiten
Es gibt drei Arten von Unterflur-Universaldosen: Die Teppichrand-Version, die Markierrand-Version und die runde Version. Abhängig von der Wahl bieten sich als weiteres Gestaltungselement bis zu drei Ausführungen an: Kunststoff, Edelstahl oder Messing. So finden Sie die passende Gestaltung für jeden Bodenbelag, um den gewünschten Gesamteindruck zu erzielen.
Merkmale und Vorteile:
- Bodendose Standard oder Unterputzversion
- Abschlussdeckel aus grauem Kunststoff, Edelstahl oder Messing
- Formen: quadratisch, rechteckig oder rund
- Horizontale oder vertikale Anordnung der Schaltanlage - Kapazität von 8 bis 24 Modulen
- Rahmen mit Halterungen für Mosaicgeräte
- Zur Verwendung in Betonestrichen oder technischen Fußböden
- Für alle Arten von Bodenbelägen: Teppich, Laminat, Vinyl, PVC, ...
- 2 Arten von Estrichrückkästen: selbstjustierend H65 - 90 mm oder universell justierbar H55 - 250 mm
- Zulässige Belastung von 1500 bis 5000 N
- Bequeme Handhabung durch sichere Kabeleinführungen und leichtes Öffnen des Deckels mit Hilfe des Griffs
- Einfache Installation: kann jederzeit ohne Eingriff in die Verkabelung und mit Austausch der Abdeckung ohne Werkzeug geändert werden
Benutzerdefinierte Bodendose?
Verschiedene Formate, Deckel mit Ihrem Logo, Schachteln mit Daten- und/oder Mosaiksteckdosen?
Mehr Informationen?
Kontaktieren Sie uns!
Bodendose IP 66 rund für 4 Mosaicmodule
Die kleine runde wasserdichte Bodendose
Merkmale und Vorteile:
- IP 66 und IK 09
- Erhältlich mit Scharnierdeckel und abnehmbarem Deckel
- Ausführungen in Messing und Edelstahl
- Wird mit Unterstützung für 4 Mosaikmodule geliefert (nicht mitgeliefert)
- Kann in einem Betonboden und in einem Doppelboden (technischer Boden) verwendet werden
- Max. Tragfähigkeit 1000 kg (geschlossener Deckel), beständig gegen mechanische Bürsten
Verwendung:
Innenanwendung: Einkaufszentrum, Schwimmbad, Autohaus, Hotel, Restaurant, Museum, Diskothek
Außenanwendung: Terrasse (Restaurant), Patio, Schwimmbad
Platinum Wand- oder Bodendose
Die Wand- oder Bodensteckdose gewährleistet eine optimale Strom- und Datenverteilung im privaten und gewerblichen Bereich.
Merkmale:
- Zeitloses Finish in gebürstetem Edelstahl
- Sehr dünne Platte 2 mm dick
- Runde oder quadratische Form
- Einbau in einen Fußboden, eine Wand oder ein Möbelstück
- Weiße oder blaue LED-Anzeigeleuchte
- Schutzklassen: IP 44 und IK 08
- Einbau von Mosaic-Kernfunktionen