La nouvelle génération de systèmes de plancher chauffant
Idéal pour les bureaux, salles de conférence, écoles, postes de travail informatiques, salles d'exposition, hôpitaux, installations de chargement, ...
Une offre de produits supérieure - adaptable, modulaire et pratique.
Que vous soyez architecte, chef de projet ou utilisateur, cette gamme modulaire de systèmes de plancher chauffant va susciter votre enthousiasme. Tant en termes de conception attrayante que de commodité d'utilisation. Les boîtes de sol peuvent être intégrées dans tout type de sol, aussi bien dans les chapes que dans les planchers intermédiaires, dans les bâtiments commerciaux et publics.
Esthétique : nombreuses possibilités de mise en œuvre.
Il existe trois types de boîtes universelles de sol : la version bord de tapis, la version bord de marquage et la version ronde. En fonction du choix, jusqu'à trois motifs sont disponibles comme éléments de design supplémentaires : Plastique, acier inoxydable ou laiton. De cette façon, vous pouvez trouver le bon design pour n'importe quel revêtement de sol afin d'obtenir l'impression générale souhaitée.
Caractéristiques et avantages :
- Boîte de sol standard ou version encastrée
- Embout en plastique gris, en acier inoxydable ou en laiton.
- Formes : carrée, rectangulaire ou ronde
- Disposition horizontale ou verticale de l'appareillage - Capacité de 8 à 24 modules
- Cadre avec supports pour les unités Mosaic
- Pour une utilisation dans les chapes en béton ou les sols techniques
- Pour tous les types de revêtements de sol : Moquette, stratifié, vinyle, PVC, ...
- 2 types de boîtes à chape : autoréglables H65 - 90 mm ou universellement réglables H55 - 250 mm
- Charge admissible de 1500 à 5000 N
- Manipulation aisée grâce aux entrées de câbles sécurisées et à l'ouverture facile du couvercle à l'aide de la poignée.
- Installation facile : peut être changé à tout moment sans interférer avec le câblage et en remplaçant le couvercle sans outils.
Une boîte de sol sur mesure ?
Différents formats, des couvercles avec votre logo, des boîtes avec des données et/ou des prises en mosaïque ?
Plus d'informations ?
Contactez nous !
La petite boîte de sol ronde et étanche
Caractéristiques et avantages :
- IP 66 et IK 09
- Disponible avec couvercle à charnière et couvercle amovible
- Finitions en laiton et en acier inoxydable
- Fourni avec le support pour 4 modules mosaïques (non fournis)
- Peut être utilisé dans un sol en béton et dans un plancher surélevé (plancher technique)
- Max. Capacité de charge de 1000 kg (couvercle fermé), résistant aux brosses mécaniques
Utilisation :
Utilisation intérieure : centre commercial, piscine, concessionnaire automobile, hôtel, restaurant, musée, discothèque.
Utilisation extérieure : Terrasse (restaurant), Patio, Piscine.
La prise murale ou au sol assure une distribution optimale du courant et des données dans les applications résidentielles et commerciales.
Caractéristiques :
- Finition intemporelle en acier inoxydable brossé
- Plaque très fine de 2 mm d'épaisseur
- Forme ronde ou carrée
- Installation dans un sol, un mur ou un meuble
- Témoin lumineux LED blanc ou bleu
- Classes de protection : IP 44 et IK 08
- Installation des fonctions de base de Mosaic