Sicherheit vor allem
Elektrisches Fahren bedeutet saubereres und sparsameres Fahren. Verantwortungsvolles Fahren erfordert auch höchste Sicherheitsanforderungen. Ecotap® setzt diesbezüglich Massstäbe und steht an der Spitze der Innovation. Gleiches gilt für den zertifizierten Installateur der Ladelösungen. So ist Ihnen ein sorgenfreier Ladekomfort garantiert. Eine angenehme Gewissheit.
Komfortable Anwendung
Die intuitive Bedienung unserer Ladegeräte sorgt für einen reibungslosen und einfachen Ablauf. Ausserdem sind sie so gefertigt, dass sie ein Minimum an Service und Wartung erfordern. Das bedeutet, Ecotap®-Ladegeräte sind ausgesprochen komfortabel in der Anwendung. Laden Sie auf… und machen Sie sich auf den Weg. So einfach kann es sein.
Ecotap Homebox mit Kabel
- Dieses Heimladegerät ist sehr benutzerfreundlich
- Ausgestattet mit einem flexiblen Ladekabel (bis zu 11 kW) oder einem glatten Kabel (bis zu 22 kW) mit Stecker Typ 1 oder 2
- Direkte Verbindung zu Ihrem Elektroauto
- Hergestellt aus 2 mm robustem Stahl
- Zur Befestigung an der Wand oder am Stahlpfosten (optional)
- Versionen:
- mit Druckknopf,
- mit Abbuchungskarte & Registrierung,
- mit Abbuchungskarte ohne Registrierung
- Standard Farbe RAL 7011 / 9016 grau / weiss
- Farbe nach Wunsch min 10 Stück
Ecotap Homebox mit Steckdose
- Sehr benutzerfreundliches elektrisches Ladegerät
- Ausgestattet mit einer 7-poligen Buchse (Typ 2)
- Das Elektroauto kann direkt über das Ladekabel angeschlossen werden
- Hergestellt aus 2 mm robustem Stahl
- Zur Befestigung an der Wand oder am Stahlpfosten (optional)
- Versionen: mit Druckknopf, mit Abbuchungskarte & Registrierung, mit Abbuchungskarte ohne Registrierung
- Standard Farbe RAL 7011 / 9016 grau / weiss
- Farbe nach Wunsch min 10 Stück
Ecotap Ladesäule Duo
Diese wunderschön gestalteten Ladestationen eignen sich hervorragend für die Platzierung in Unternehmen und im öffentlichen Raum. Das Duo-Ladegerät ist in verschiedenen Versionen erhältlich. Es können zwei Autos gleichzeitig aufgeladen werden.
- Anzahl der Ladepunkte: 2
- Verbindung: Typ 2
- Verbindungswert: Von 1x16A bis 3 x63A
- Ausgangsleistung pro Ladepunkt: 0 bis 22 kW
- Abmessungen Gehäuse HxBxT: 1400 mm x 220 mm x 240 mm
- Gewicht: 45 kg
- Wasserbeständigkeit: IP54
- Schutzklasse: IK10
- Standardausführung erhältlich in RAL6018, RAL7011 oder RAL9016
Ecotap Duo Wide Plus
Diese stilvoll gestalteten Ladestationen eignen sich ideal für die Platzierung im Netz des Netzbetreibers. Es können zwei Autos gleichzeitig aufgeladen werden.
- Anzahl der Ladepunkte: 2
- Verbindung: Typ 2
- Verbindungswert: Von 1x16A bis 3 x63A
- Ausgangsleistung pro Ladepunkt: 0 bis 22 kW
- Abmessungen Gehäuse HxBxT: 1400mm x 490mm x 200mm
- Gewicht: 75 kg
- Wasserbeständigkeit: IP54
- Schutzklasse: IK10
- Standardausführung erhältlich in RAL6018, RAL7011 oder RAL9016
Ecotap Wandlader Duo
Dieses wunderschön gestaltete Ladegerät eignet sich ideal für die Wandmontage, beispielsweise in Parkhäusern. Es können zwei Autos gleichzeitig aufgeladen werden.
- Anzahl der Ladepunkte: 2
- Verbindung: Typ 2
- Verbindungswert: Von 1x16A bis 3 x63A
- Ausgangsleistung pro Ladepunkt: 0 bis 22 kW
- Abmessungen Gehäuse HxBxT: 800mm x 220mm x 200mm
- Gewicht: 21 kg
- Wasserbeständigkeit: IP54
- Schutzklasse: IK10
- Standardausführung erhältlich in RAL6018, RAL7011 oder RAL9016
Ecotap DC30
Das Ecotap® DC 30 Schnellladegerät kann für alle Elektrofahrzeuge verwendet werden. Das Ladegerät hat eine Gleichstromleistung von bis zu 30 kW. Die tatsächliche Ladekapazität hängt von der verfügbaren Leistung ab, maximal 3x 45 Ampere erforderlich (einstellbar von 10A bis 45A)
- Anzahl der Ladestationen: 1 (CCS oder CHAdeMO)
- Eingangsspannung: 3 x 400 VAC + N ± 10%
- Verbindungswert: 3 x 50A
- Ausgangsleistung: 1 - 30 kW
- Konstanter Leistungsbereich: 30 kW bei 400-500 V.
- Abmessungen Gehäuse 710 mm x 480 mm x 225 mm
- Gewicht: 57 kg
Ecotap DC60
Das Schnellladegerät Ecotap® DC 60 kann für alle Elektrofahrzeuge mit CHAdeMO- oder CCS-Anschluss verwendet werden.
Das Ladegerät hat eine Gleichstromleistung von bis zu 60 kW.
Die tatsächliche Ladekapazität hängt von der verfügbaren Leistung ab, maximal 90 Ampere (einstellbar von 10A bis 90A).
- Anzahl der Ladestationen: 2 (Kombination von CCS und CHADEMO)
- Eingangsspannung: 3 x 400 VAC + N ± 10%
- Verbindungswert: 3 x 90A
- Ausgangsleistung: 1 - 60 kW
- Konstanter Leistungsbereich: 60 kW bei 400-500 V.
- Abmessungen Gehäuse 1440 mm x 610 mm x 350 mm
- Gewicht: 235 kg
- Standardausführung erhältlich in RAL6018 oder RAL9016
Ecotap DC120
Das Schnellladegerät Ecotap® DC 120 kann für alle Elektrofahrzeuge mit CCS-Anschluss verwendet werden.
Das Ladegerät hat eine Gleichstromleistung von maximal 120 kW. Die tatsächliche Ladekapazität hängt von der verfügbaren Leistung ab, maximal 180 Ampere (einstellbar von 10A bis 180A).
- Anzahl der Ladepunkte: 1 (CCS)
- Ausgangsleistung: max. 120 kW
- Abmessungen Gehäuse HxBxT: 1736 mm x 825 mm x 419 mm
- Gewicht: 285 kg
Ecotap DC150 /180
Das Schnellladegerät Ecotap® DC 150 kann für alle Elektrofahrzeuge mit CHAdeMO- oder CCS-Anschluss verwendet werden.
Das Ladegerät hat eine Gleichstromleistung von maximal 150 kW CCS oder 60 kW CHAdeMO. Die tatsächliche Ladekapazität hängt von der verfügbaren Leistung ab, maximal 225 Ampere (einstellbar von 10A bis 225A).
- Anzahl der Ladepunkte: 2 (Kombination von CCS und CHADEMO)
- Ausgangsleistung: max. 150 kW CCS oder 60 kW CHAdeMO
- Abmessungen Gehäuse HxBxT: 1802 mm x 730 mm x 750 mm
- Gewicht: 465 kg
Technische Videos
Master Slave Installation
Ladesäule Duo offnen
Ladestartvorgang
Installation einer Ladestation Duo
Funktion - Reset einer Duo Ladestation
Installation einer DC 30 Ladestation
Dynamisches Lastmanagement
Wir stehen erst am Anfang der elektrischen Autos und auch wenn sie schon seit Jahren auf dem Markt sind, ist die Elektromobilität erst jetzt demokatisiert. Somit werden mehr E-Fahrzeuge auf Strassen unterwegs sein und es wird zu Hause oder im Geschäft geladen. Dies bedeutet neue Herausforderungen für, Mieter, Eigentümer und Liegenschaftsverwalter, denn wenn mehrere Elektroautos gleichzeitig an Ladestationen am selben Ort angeschlossen werden, können die elektrischen Leitungen im Gebäude schnell überlastet.
Damit die Leitungen im Gebäude nicht überlastet sind, ist ein intelligentes und skalierbares Ladesystem erforderlich. Das Lademanagementsystem oder Load balancing von Ecotap verteilt die verfügbare Ladeleistung des Gebäudes optimal auf mehrere Elektrofahrzeuge und auf diese Weise kann die verfügbare Energie am besten genutzt und verteilt werden.
Phasenverschiebung
Schliesslich integrieren wir auch eine Phasenverschiebung in die Ecotap Duo-Ladesysteme was bedeutet, dass zwei einphasige Ladefahrzeuge niemals dieselbe Phase verwenden. Autos müssen in diesem Fall nicht ausgeglichen werden, da die Erkennung im System erfolgt. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass Ihr Auto schneller aufgeladen wird.