Bornes de recharge pour voitures électriques
Bornes de recharge pour voitures électriques
Vous attachez de l'importance à un environnement de vie sain. L'e-mobilité est donc une évidence pour vous. Une charge électrique responsable en fait partie. C'est pourquoi vous posez les plus hautes exigences à votre chargeur en termes de sécurité, de technique et de confort. Une solution de recharge sans faille qui vous donne la certitude que tout est parfaitement organisé - installation, utilisation et entretien.
C'est vous qui décidez. Choisissez Ecotap®. You’re in charge.
RECHARGER EN TOUTE SÉCURITÉ ET SANS SOUCI
Ecotap® offre une solution de recharge pratique et rapide à la maison, au travail, en déplacement... exactement où vous le souhaitez. Pour tous les véhicules électriques et plug-in.
Vos avantages et vos garanties :
- Solution de recharge innovante et évolutive
- Gestion dynamique de la charge
- Toujours une solution de charge parfaite adaptée à vos besoins
- Une utilisation intuitive pour une utilisation confortable
- Des installateurs certifiés pour une excellente installation
- Le confort du support Legrand 24h/24 et 7j/7
- Une gestion simple de la consommation d'électricité et de la facturation
- Des boîtiers robustes offrant une grande sécurité de fonctionnement et une protection contre le vandalisme
- Équipé de produits standard permettant un remplacement rapide des composants sans devoir changer complètement la station de charge
SOLUTIONS DE RECHARGE ECOTAP® POUR VOS PROJETS
CHARGE À DOMICILE
Ecotap® offre une solution de recharge pratique et rapide à domicile. Pour tout véhicule électrique ou plug-in.
Si vous optez pour la recharge à domicile, vous avez le choix entre la Homebox avec câble (éventuellement avec pied) et la Homebox avec prise de courant (avec prise à 7 pôles et pied disponible en option). Les deux sont fabriquées en acier attrayant et durable.
Vos avantages :
- Pas de surcharge du raccordement domestique grâce à la gestion de la charge.
- Solution orientée vers l'avenir.
- Avec bouton-poussoir.
- Avec carte de charge + inscription.
- Avec carte client sans inscription.
- Compteur MID intégré en standard.
- Le FI de type B est intégré dans la colonne de charge - Pas d'installation nécessaire dans le tableau.
Entreprise
Petit, moyen ou grand... Ecotap® propose une solution de chargement adaptée à chaque situation. Des chargeurs rapides aux chargeurs duo; le chargeur idéal est prêt pour vous.
Vos avantages :
- Gestion dynamique de la charge.
- Solution évolutive et orientée vers l'avenir.
- Mise en valeur des places de stationnement en cas de besoin.
- Boîtiers robustes offrant une grande sécurité de fonctionnement et une protection contre le vandalisme.
- Station de recharge pouvant être personnalisée avec le logo ou l'identité visuelle de l'entreprise.
- Compteur MID intégré en standard.
- Le FI de type B est intégré à la borne de recharge - Pas d'installation nécessaire dans le tableau.
Stations de recharge publiques - Grandes entreprises
Avec Ecotap®, tout est possible. Pour les exploitants de transports publics, il est très important de mettre en place une infrastructure de recharge fiable et efficace. Une infrastructure qui remplit sa fonction longtemps, facilement et sans problème, ce qu'Ecotap® vous permet de faire.
Si vous souhaitez une solution de recharge pour plusieurs collaborateurs et/ou visiteurs réguliers, un conseil sur mesure peut s'avérer utile. Par exemple, sur la mise en œuvre dans le style de votre établissement.
Vos avantages :
- Gestion dynamique de la charge.
- Solution orientée vers l'avenir et évolutive.
- Mise en valeur des places de stationnement en cas de besoin.
- Boîtiers robustes offrant une grande sécurité de fonctionnement et une protection contre le vandalisme.
- Stations de recharge pouvant être personnalisées avec le logo ou l'identité visuelle de l'entreprise.
- Compteur MID intégré en standard.
- Le FI de type B est intégré dans la borne de recharge - Pas d'installation nécessaire dans le tableau
Bornes de recharge rapide DC - Stations - Service électriques
Les chargeurs rapides Ecotap® offrent aux exploitants de stations-service une introduction efficace et accessible dans le monde des voitures électriques. Les chargeurs sont très résistants à l'avenir et faciles à faire évoluer et à étendre.
Nous proposons la solution de recharge parfaite pour chaque situation. Pour les stations de recharge publiques, il s'agit par exemple d'une capacité suffisante, d'une recharge intelligente, d'une facilité d'utilisation et d'une résistance au vandalisme. Ecotap® est là pour ça !
Aperçu des stations de recharge pour voitures électriques
Découvrez la borne de recharge Ecotap® adaptée à votre domicile, votre entreprise ou votre bâtiment. Chez nous, vous trouverez la borne de recharge pour voitures électriques adaptée à chaque bâtiment ou à chaque site.
Bornes de recharge pour voitures électriques Produits