La sécurité avant tout
La conduite électrique signifie une conduite plus propre et plus économique. Une conduite responsable exige également des exigences de sécurité très élevées. Ecotap® pose des jalons à cet égard et est à la pointe de l'innovation. Il en va de même pour l'installateur certifié des solutions de recharge. Vous avez ainsi la garantie d'un confort de chargement sans souci. Une certitude agréable.
Utilisation confortable
Le fonctionnement intuitif de nos chargeurs assure un fonctionnement fluide et simple. De plus, ils sont conçus de manière à nécessiter un minimum de service et d'entretien. Cela signifie que les chargeurs Ecotap® sont extrêmement confortables à utiliser. Chargez... et partez en voyage. C'est aussi simple que cela.
Ecotap Homebox avec câble
- Ce chargeur électrique est très facile à utiliser.
- Équipé d'un câble de charge flexible (jusqu'à 11 kW) ou d'un câble lisse (jusqu'à 22 kW) avec fiche de type 1 ou 2.
- Connexion directe à votre voiture électrique.
- Fabriqué en acier robuste de 2 mm
- Se fixe au mur ou sur un poteau en acier (en option)
- Versions :
- Avec bouton-poussoir,
- Avec carte de prélèvement et enregistrement,
- Avec carte de prélèvement sans enregistrement
- Couleur standard RAL 7011 / 9016 gris / blanc
- Couleur sur demande min 10 pièces
Ecotap homebox avec prise
- Ce chargeur électrique est très facile à utiliser.
- Équipé d'une prise à 7 pôles (type 2)
- La voiture électrique peut être connectée directement via le câble de charge
- Fabriqué en acier robuste de 2 mm
- Se fixe au mur ou sur un poteau en acier (en option)
- Versions :
- Avec bouton-poussoir,
- Avec carte de prélèvement et enregistrement,
- Avec carte de prélèvement sans enregistrement
- Couleur standard RAL 7011 / 9016 gris / blanc
- Couleur sur demande min 10 pièces
Ecotap Chargeurs Duo
Ces stations de recharge magnifiquement conçues sont idéales pour être placées dans les entreprises et les espaces publics. Le chargeur duo est disponible en différentes versions. Il est possible de recharger deux voitures en même temps.
- Nombre de points de charge : 2
- Connexion : type 2
- Valeur de connexion : de 1x16A à 3 x63A
- Puissance de sortie par point de charge : 0 à 22 kW
- Dimensions du boîtier HxLxP : 1400 mm x 220 mm x 240 mm
- Poids : 45 kg
- Résistance à l'eau : IP54
- Classe de protection : IK10
- Version standard disponible en RAL6018, RAL7011 ou RAL9016
Ecotap Duo Wide Plus
Ces stations de recharge au design élégant sont idéales pour être placées dans le réseau de l'opérateur. Il est possible de recharger deux voitures en même temps.
- Nombre de points de charge : 2
- Connexion : Type 2
- Valeur de la connexion : de 1x16A à 3 x63A
- Puissance de sortie par point de charge : 0 à 22 kW
- Dimensions du boîtier HxLxP : 1400mm x 490mm x 200mm
- Poids : 75 kg
- Résistance à l'eau : IP54
- Classe de protection : IK10
- Version standard disponible en RAL6018, RAL7011 ou RAL9016
Ecotap Chargeur Mural Duo
Ce chargeur magnifiquement conçu est idéal pour un montage mural, par exemple dans les parkings. Il permet de recharger deux voitures en même temps.
- Nombre de points de charge : 2
- Connexion : type 2
- Valeur de la connexion : de 1x16A à 3x63A
- Puissance de sortie par point de charge : 0 à 22 kW
- Dimensions du boîtier HxLxP : 800mm x 220mm x 200mm
- Poids : 21 kg
- Résistance à l'eau : IP54
- Classe de protection : IK10
- Version standard disponible en RAL6018, RAL7011 ou RAL9016
Ecotap DC30
Le chargeur rapide Ecotap® DC 30 peut être utilisé pour tous les véhicules électriques. Le chargeur a une puissance en courant continu allant jusqu'à 30 kW. La capacité de charge réelle dépend de la puissance disponible, maximum 3x45 ampères nécessaires (réglable de 10A à 45A).
- Nombre de stations de charge : 1 (CCS ou CHAdeMO)
- Tension d'entrée : 3 x 400 VAC + N ± 10%
- Valeur de connexion : 3 x 50A
- Puissance de sortie : 1 - 30 kW
- Plage de puissance constante : 30 kW à 400-500 V.
- Dimensions du boîtier 710 mm x 480 mm x 225 mm
- Poids : 57 kg
Ecotap DC60
Le chargeur rapide Ecotap® DC 60 peut être utilisé pour tous les véhicules électriques équipés d'une connexion CHAdeMO ou CCS.
Le chargeur a une puissance de courant continu allant jusqu'à 60 kW.
La capacité de charge réelle dépend de la puissance disponible, au maximum 90 ampères (réglable de 10A à 90A).
- Nombre de stations de charge : 2 (combinaison de CCS et CHADEMO).
- Tension d'entrée : 3 x 400 VAC + N ± 10%.
- Valeur de connexion : 3 x 90A
- Puissance de sortie : 1 - 60 kW
- Plage de puissance constante : 60 kW à 400-500 V.
- Dimensions du boîtier 1440 mm x 610 mm x 350 mm
- Poids : 235 kg
- Version standard disponible en RAL6018 ou RAL9016
Ecotap DC120
Le chargeur rapide Ecotap® DC 120 peut être utilisé pour tous les véhicules électriques équipés d'une connexion CCS.
Le chargeur a une puissance de courant continu de 120 kW maximum. La capacité de charge réelle dépend de la puissance disponible, maximum 180 ampères (réglable de 10A à 180A).
- Nombre de points de charge : 1 (CCS)
- Puissance de sortie : max. 120 kW
- Dimensions du boîtier HxLxP : 1736 mm x 825 mm x 419 mm
- Poids : 285 kg
Ecotap DC150 /180
Le chargeur rapide Ecotap® DC 150 peut être utilisé pour tous les véhicules électriques équipés d'une connexion CHAdeMO ou CCS.
Le chargeur a une puissance en courant continu de 150 kW CCS ou 60 kW CHAdeMO maximum. La capacité de charge réelle dépend de la puissance disponible, au maximum 225 ampères (réglable de 10A à 225A).
- Nombre de points de charge : 2 (combinaison de CCS et CHADEMO)
- Puissance de sortie : max. 150 kW CCS ou 60 kW CHAdeMO
- Dimensions du boîtier HxLxP : 1802 mm x 730 mm x 750 mm
- Poids : 465 kg
Vidéos techniques
Master Slave Installation
Ouvrir et fermer la borne de recharge Duo
Procédure du chargement
Installation de la borne de recharge Duo
Fonction - Réinitialiser la borne de recharge Duo
Installation de la borne de recharge DC 30
Gestion dynamique de la charge
Nous n'en sommes qu'au début des voitures électriques et même si elles sont sur le marché depuis des années, l'électromobilité n'est que maintenant démocratisée. Il y aura donc plus de véhicules électriques sur les routes et ils seront rechargés à la maison ou au magasin. Cela représente de nouveaux défis pour les locataires, les propriétaires et les gérants d'immeubles, car si plusieurs voitures électriques sont connectées simultanément à des stations de recharge au même endroit, les lignes électriques du bâtiment peuvent rapidement être surchargées.
Pour éviter la surcharge des lignes dans l'immeuble, un système de charge intelligent et évolutif est nécessaire. Le système de gestion de la charge ou load balancing d'Ecotap® répartit de manière optimale la puissance de charge disponible du bâtiment entre plusieurs véhicules électriques et permet ainsi d'utiliser et de répartir au mieux l'énergie disponible.
Déphasage
Enfin, nous intégrons également un déphasage dans les systèmes de charge Ecotap® Duo, ce qui signifie que deux véhicules de charge monophasés n'utilisent jamais la même phase. Dans ce cas, les voitures ne doivent pas être équilibrées, car la détection se fait dans le système. Un avantage supplémentaire est que votre voiture se recharge plus rapidement.