LB-Plus Data 25 bis 63A

LB-Plus Data 25 bis 63A

Stromschiene LB-Plus

Zucchini LB-Plus Stromschienen von 25 bis 63 A

Strom über große Flächen bereitstellen und die Versorgung von Leuchten ermöglichen. Dank ihrer Starrheit können sie hohen mechanischen Belastungen standhalten und gleichzeitig die geltenden Normen erfüllen.

LB-Plus erfüllt effizient alle Anforderungen an Beleuchtung und Stromverteilung mit Strömen zwischen 25 und 63A. Das installierte System garantiert einen Schutzgrad von IP 55.

Es gibt zwei Arten von Schienen:

  • Typ A für den Standardeinsatz mit Aufhängungen alle drei Meter und
  • Typ B mit einem Befestigungsabstand von bis zu 7 Metern.

Zwei, vier, sechs oder acht Leiter werden in dem vorgefertigten Rohr vorhanden sein. Verbinder bieten ebenfalls eine große Vielfalt. Bei den 10 A-Steckverbindern können Sie die Länge des Kabels wählen, d.h. 1 oder 3 Meter. Die Steckverbinder sind als ein- oder dreiphasige Modelle erhältlich, mit fester Polarität oder Phasenwahl, vorverdrahtet oder nicht, mit oder ohne Sicherung und mit Schnellanschluss. Die Steckverbinder sind kompakt und ergonomisch, während die Modelle mit Phasenwahl über ein Fenster zur schnellen Erkennung des Phasenanschlusses verfügen. Alle Verbinder werden mit einem Vierteldrehgriff mechanisch auf der Versorgungsschiene befestigt.

Stromschienen

LB-Plus Schienen sind für die Wand- und Deckenmontage vorgesehen. Montagezubehör ist in kompletten Montagesätzen erhältlich. Alle vom Installateur benötigten Befestigungsmaterialien sind unter einer Artikelnummer aufgeführt. Die robusten Produkte der LB-Plus Reihe wurden unter ästhetischen Gesichtspunkten entwickelt. Sie werden zum Beispiel in Einkaufszentren, Büros oder Krankenhäusern, aber auch in Geschäften, an Arbeitsplätzen oder in Produktionshallen eingesetzt.

Zucchini LB-Plus

Die Schienen vom Typ B sind eine halogenfreie Lösung und können daher für Anwendungen verwendet werden, die Artikel 104 der R.G.I.E. unterliegen.

Stromschienen LB-Plus Installation

Alle isolierenden Komponenten, wie Stromversorgungskästen, Abzweigfenster und der innere Isoliermantel, sind aus halogenfreiem Material hergestellt. Sogar die Abzweigverbinder sind aus halogenfreiem Material gefertigt. Für die "kabelgebundene" Reihe von Steckverbindern ist lediglich ein halogenfreies Kabel erforderlich. Andererseits bietet Legrand im Bereich der vorverdrahteten Steckverbinder eine Lösung mit halogenfreien Kabeln an. Für diese Lösung kontaktieren Sie uns bitte.

LB-Plus Data mit geringem Stromverbrauch und integriertem Bus

Das neue LB-Plus Data Schienensystem verfügt über ein integriertes Bussystem, das für das Lichtmanagement eingesetzt werden kann. Diese Serie hat die gleichen mechanischen und elektrischen Eigenschaften wie die Standardreihe LB-Plus. LB-Plus Data zeichnet sich durch neue Stromsensoren aus, die für den Transport von Strom- und Datensignalen geeignet sind. Außerdem eignet es sich für die Übertragung von KNX-, DALI- und SCS-Signalen.