Low power LBplus Data de 25 à 63A

Low power LBplus Data de 25 à 63A

Les canalisations d'éclairage Zucchini LBplus de 25 jusqu'à 63 A

Mettent à disposition le courant sur de grandes surfaces et permettent l'alimentation de luminaires. Leur rigidité leur permet de supporter des charges mécaniques élevées tout en respectant les normes en vigueur.

LBplus répond efficacement à toutes les demandes d’éclairage et de distribution de courant, avec des intensités comprises entre 25 et 63A. Le système installé garantit un degré de protection IP 55. 

Il existe deux sortes de rails : le type A pour un usage standard avec suspensions tous les trois mètres, et le type B avec une distance de fixation pouvant atteindre 7 mètres. Deux, quatre, six ou huit conducteurs seront présents dans la canalisation préfabriquée. 

Les connecteurs offrent eux aussi une grande diversité. Dans les connecteurs de 10 A, vous avez le choix dans la longueur du câble, c’est-à-dire 1 ou 3 mètres. Les connecteurs sont disponibles en modèle mono ou triphasé, avec polarité fixe ou sélection de phase, précâblés ou non, avec ou sans fusible et avec raccordement rapide. Les connecteurs sont assez compacts, ergonomiques, tandis que les modèles équipés d’une sélection de phase sont munis d’une fenêtre permettant une reconnaissance rapide du raccordement de phase. Tous les connecteurs sont fixés mécaniquement au rail d’alimentation via une manette quart de tour.

Les canalisations LBplus sont conçues pour une fixation murale et au plafond. Les accessoires de montage sont proposés dans des kits de fixation complets. Tout le matériel de fixation dont l’installateur a besoin, est repris sous une seule référence. 

Les produits robustes de la gamme LBplus ont été conçus en tenant compte de leur aspect esthétique. Ils sont utilisés dans les centres commerciaux, les bureaux ou les hôpitaux, par exemple, mais aussi dans les magasins, les lieux de travail ou encore les halls de production.


Zucchini LBplus

La canalisation type B est une solution en zéro halogène et peut, de ce fait, être utilisée pour répondre à des applications qui sont soumises à l’article 104 de la R.G.I.E..

canalisation LB-Plus installation

Tous les composants isolants, tels que les boîtiers d’alimentation, les fenêtres de dérivation et la gaine isolante en interne, sont réalisés dans une matière sans halogène. Même les connecteurs de dérivation sont en matière zéro halogène. Pour la gamme des connecteurs « à câbler » il suffit d’utiliser un câble sans halogène. Par contre, dans la gamme des connecteurs précâblés, Legrand offre une solution avec des câbles zéro halogène. Pour cette solution, veuillez nous contacter. 


Système de canalisations LBplus data low power doté d'un bus intégré

La nouvelle série de systèmes de canalisations LBplus Data est dotée d’un bus intégré utilisable pour la gestion de l’éclairage. Cette série possède les mêmes caractéristiques mécaniques et électriques que la série standard LBplus. LBPLUS DATA se distingue par de nouveaux capteurs de courant adaptés au transport de l’électricité et des signaux de données. LB PLUS Data convient pour la transmission de signaux KNX, DALI et SCS.